Skift sprog :

chainflex® CFCLEAN med garanti for 40 millioner dobbeltslag
Forøgelse af den garanterede levetid for CFCLEAN-kabelelementerne til 40 millioner dobbeltslag og samtidig forøgelse af den aktuelle bæreevne. Omfattende tests i igus'® laboratorium (3.800 m² testområde) har bevist CFCLEANs holdbarhed og bæredygtighed. Dette resulterer i en levetid på 40 millioner slag med en radius på kun 70 mm! Sammen med e-skin® flat udgør chainflex® CFCLEAN-elementerne et stærkt team til bevægelig energiforsyning i renrummet og er endda certificeret til renrum "klasse 1".
| Varenr. | bøjningsradius e-skin® flad [Faktor x d] | Temperatur e-skin® flad fra /til [°C] | v max. ikke-understøttet [m/s] | Elementtype |
|---|---|---|---|---|
| CFCLEAN1 | 70 | -10/+80 | 2 | Kontrolelement |
| CFCLEAN2 | 70 | -10/+80 | 2 | Coax-element |
| CFCLEAN3 | 70 | -10/+80 | 2 | Dataelement |
| CFCLEAN4 | 70 | -10/+80 | 2 | Målesystemets element |
| CFCLEAN7 | 70 | -10/+80 | 2 | Motorelement |
| CFCLEAN8 | 70 | -10/+80 | 2 | Bus-element |
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h