Skift sprog :

Der stilles store krav til de kabler, der bruges i renrummet. Bevægelige komponenter skal være særligt slidstærke, da enhver forurening har en skadelig effekt på produktet og processen. Det koster penge. For at opnå dette etableres der luftstrømme i rummet, som fjerner partikler, der er mindre end et hår. Brugen af produkter med lav abrasion - dvs. få partikler - sparer den tidskrævende og dyre fjernelse af partikler.
Vi udvikler og tester vores højtydende polymerprodukter i vores eget renrumslaboratorium med den største omhu, og for at certificere den bedst mulige egnethed i renrummet underkastes de yderligere tests af Fraunhofer-instituttet. Dette muliggør en IPA-testet produktportefølje med den bedst mulige renrumsklassificering (ISO-klasse 1).
Der er brug for forskellige typer kabler i renrummet - styrekabler, motorkabler, buskabler og så videre. Alle skal fungere problemfrit under renrumsforholdene og overholde specifikationerne. Eksemplerne omfatter:

For at opfylde forskellige krav er CFCLEAN designet som et data-, BUS-, kontrol- og motorkabel samt en pneumatisk slange og har en garanti på op til fire år.
Vi sender dig gerne en gratis prøve, så du selv kan se renrumselementerne.
Sammen med e-skin flat udgør CFCLEAN et stærkt team til brug i halvlederindustrien, skærmproduktion og medicinsk teknologi. For at gøre kablet lettere og mere fleksibelt er den ydre kappe udeladt. Den flade e-skin overtager denne funktion. CFCLEAN må derfor kun bruges sammen med e-skin flat. Det modulære design gør det nemt at udskifte enkelte kamre eller strengstrukturer.
► Høj pålidelighed
► Tilgængelig fra lager
Konfigurer og anmod om dit CFCLEAN-kabel med det tilsvarende e-skin fladkabelstyringssystem i blot nogle få trin.
e-skin® flat og CFCLEAN - sammen revolutionerer de din samlede systemeffektivitet, skaber højere udbytte på produktionslinjen, er modulære og sparer på ressourcerne.

Gratis hvidbog:
I dette white paper kan du lære, hvordan du kan bruge den rigtige energiforsyning i renrummet til at
De applikationer, der anvendes i renrum, kan være meget forskellige. De produkter, der bruges her, er
Energikædeserie E6.1
Med E6.1 kommer en ny generation ind i renrummet. Den betydeligt forenklede håndtering, forbedrede adgang til det indre og reducerede vægt gør installationen meget nemmere. Vores E6.1 leveres naturligvis med vores meget fleksible kabler, som er ideelle til renrumsapplikationer takket være deres slidstærke ydre kappe.

Lineære føringer
I vores sortiment af tørløbende lineære føringer tilbyder vi fire modeller, der er certificeret til brug i renrum i klasse ISO 6 til 3.

Drejeled
De glidende elementer i PRT-04-100 fremstillet af iglidur J sikrer den laveste partikelemission og muliggør dermed anvendelse i renrumsapplikationer.
Et tørt renrum er et særligt kontrolleret miljø, hvor der hersker en ekstremt lav luftfugtighed og et højt niveau af partikelfri luft. Et klassisk eksempel på et tørt renrum er batteriproduktion.
De såkaldte IPA-certifikater fra Fraunhofer-instituttet er en vigtig standard for de kabler, der bruges her.
Alle halogenfrie chainflex-kabler med en TPE-yderkappe opfylder kravene i ISO-klasse 4 og 5 og imponerer med minimalt partikelslid, effektivitet og sikkerhed.
Du kan finde endnu flere oplysninger om emnet tørt renrum, batteriproduktion og de relevante produkter her.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h