Skift sprog :
Se alle vores holdbarhedstestrapporter for vores buskabler her.

Brug af CFBUS i praksis
Pålidelig datatransmission, især i et så alsidigt bussystem som Ethernet, er afgørende for mange systemer. Især i halvlederproduktionen er det vigtigt at overholde korte cyklustider og undgå nedetid, hvilket også er en udfordring for følsom elektronik. De radier og accelerationer, der findes her, er blandt de mest ekstreme, så TPE-yderkappen på CFBUS.045 kan vise sin fulde ydeevne her.

Brug af CFBUS.PUR i praksis
Et display på en maskine er bogstaveligt talt det kontrolcenter, hvor alle funktioner i en værktøjsmaskine indstilles og styres. Disse betjeningsenheder leveres ofte med Ethernet-kabler for at muliggøre hurtig dataoverførsel i realtid. Det har vist sig at være en god idé, især for store systemer, at gøre dette kontrolcenter mobilt og endda lineært bevægeligt. Her er der nu brug for et pålideligt kabel for at kunne kortlægge de tilbagevendende bevægelser på en pålidelig måde.

Brug af CFBUS i praksis
Formålet med testen var at bestemme levetiden for chainflex-buskablet i en radius på 100 mm med en vandring på op til 7 meter. Kravet til dette Ethernet-kabel er at sikre pålidelig datatransmission over den længst mulige levetid på trods af konstant bevægelse.
Kvalitetskravet i kombination med en lille bøjningsradius er især udbredt i industrimaskiner og applikationer, der skal behandle en stor mængde data. Desuden er små installationspladser ofte en stor udfordring for kablets holdbarhed.

Brug af CFBUS i praksis
Profinet er en ægte allround-bus, fra bilindustrien til producenter af værktøjsmaskiner, det grønne kabel kan findes overalt. Men især i applikationer, der kræver mange og snævre bøjningsradier, som f.eks. i salgsautomater, er det vigtigt, at dataoverførslen er garanteret. Takket være TPE-kappen kan CFBUS.060 realisere ekstreme dobbeltslaghastigheder med en meget snæver bøjningsradius, som denne test viser. Takket være temperaturbestandigheden på -35 til +70 °C er selv afkølede automater ikke noget problem, og takket være kablets glideegenskaber kan det drives vedligeholdelsesfrit i lang tid. For udstyr i den medicinske sektor, f.eks. apoteksautomater, skal det også bemærkes, at kablet også kan bruges i renrum takket være dets ISO klasse 1-certificering.

Brug af CFBUS.LB i praksis
Det viste buskabel bruges ofte i applikationer, hvor hurtig håndtering er påkrævet. Korte cyklustider og fleksibilitet i håndteringssystemerne er meget vigtige her. Det betyder, at de anvendte kabler skal kunne modstå de højeste krav. Et eksempel på dette er fødevareindustrien. Robotter til hurtig håndtering skal kombinere maksimal præcision, korte cyklustider og lav vægt.

Brug af CFROBOT8 i praksis
CFROBOT8.045-kablet bruges meget ofte i bilproduktionen, f.eks. til at flytte måleenheder, der er monteret på robottens 6. akse. Der bevæger de sig til inspektionspunkter og udfører analyser til kvalitetssikring i produktionen. For at gøre dette bliver kablerne, der transporterer det følsomme Ethernet-signal, snoet meget. Til sådanne opgaver tæller 100% pålidelighed på robotten.

Brug af CFROBOT8.PLUS i praksis
Kamerabaserede robotapplikationer bruges ofte i industrien, f.eks. til at genkende stregkoder eller udføre kvalitetssikring. Men denne applikation bruges også i tv-studier. Her er det særligt vigtigt at have en ekstremt pålidelig energi- og dataforsyning og at kunne udføre meget krævende bevægelser.

Brug af CFSPECIAL.182.045 i praksis
Opbevarings- og udleveringsmaskiner er typiske eksempler på anvendelser, hvor de enkelte komponenter udsættes for store trækbelastninger, da de bruges til automatiseret læsning af højlagre. Buskablet CFSPECIAL.182.045 til Ethernet CAT5e er specielt udviklet til denne sektor og kan modstå kræfterne på grund af aramidfletningen i den ydre kappe. Derfor er dette kabel den sikre variant til sådanne og andre hængende applikationer.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h