Skift sprog :

CC-Link (Control and Communications Link) er et feltbussystem udviklet af Mitsubishi, som blev designet i 1996 som virksomhedens eget feltbusnetværk. På grund af stor kundeefterspørgsel blev CC-Link lanceret på markedet som et åbent netværk i 1999, så datatransmissionsprotokollerne også stilles til rådighed for tredjepartsudbydere, der kan udvikle deres egne grænseflader. CC-Link Partner Association (CLPA) blev grundlagt for at sikre en kontinuerlig videreudvikling af bussystemet.
Der findes i alt fire forskellige grundversioner af CC-Link-netværk:
Kabler til CC-Link-applikationer fra igus®
Kabelprogrammet chainflex® fra igus® tilbyder CC-Link-kabler med forskellige ydelsesniveauer. Med CFBUS.PVC.035 fås en variant med PVC-yderkappe. Til anvendelser, hvor der kræves en oliebestandig yderkappe, tilbyder igus® den PUR-belagte CFBUS.PUR.035. En CFBUS.035 med TPE-yderkappe fås til krav om høj bøjningsradius og vandring samt til olie- og bioolieresistente kabler. Alle tre versioner har UL/CSA-, EAC- og CTP-godkendelser. Til CC-Link IE kan CAT5e Ethernet-kablerne fra chainflex® -programmet også bruges.
Alle chainflex® CC-Link-kabler er udviklet til permanent bevægelse i energikæden. Afhængigt af kravene kan man vælge mellem forskellige yderkapper af PVC, PUR og TPE. De forskellige buskabelserier tilbyder forskellige ydelsesniveauer, så det rigtige kabel kan vælges til enhver applikation for at opnå den længst mulige levetid.
CC-Links anvendelsesområder
CC-Link bruges hovedsageligt i Asien. Men der er også anvendelser i Europa til overførsel af automatiseringsopgaver mellem enheder i forskellige maskiner, selv om PROFINET normalt bruges her.
Der findes CC-Link-kabler til forskellige anvendelsesområder. Generelt er CC-Link-kabler ofte permanent installeret i maskiner og systemer, så der kan vælges kabler med en fast leder eller en fleksibel leder bestående af 7 tråde.
Til applikationer i energikæden er det dog nødvendigt at bruge CC-Link-kabler med fintrådede ledere. Desuden er en kabelstruktur, der er tilpasset bevægelsen i energikæden, nødvendig for at sikre pålidelig datatransmission i mange år fremover. Kabler fra chainflex® har derfor især etableret sig i systemer og maskiner som robotter, pakkemaskiner, produktionsmaskiner og værktøjsmaskiner.
 
Transmissionslængder
Spørgsmålet om den maksimale transmissionslængde for buskabler undervurderes ofte. Her anbefales generelt forsigtighed, da den maksimale kabellængde kan afhænge meget af kabeltypen. Et kabel til fast installation har altid en lavere dæmpning end et fleksibelt kabel, som er designet til permanente bevægelser. Det betyder, at transmissionslængden er kortere end for et kabel til fast installation.
Afhængigt af kabelfamilien er chainflex® CC-Link buskabler mekanisk designet til transportafstande på op til 400 meter og mere, men bussystemets datahastighed falder med stigende kabellængde. Ved fast installation kan man opnå en samlet kabellængde på op til 1.200 meter med kobberkabler uden repeatere. Men den maksimale overførselshastighed er så 156 kbit/s, mens en datatransmissionshastighed på 10 Mbit/s stadig er mulig med en samlet kabellængde på 100 meter. Med meget fleksible CC-Link-kabler til energikæden viser vores erfaring dog, at kabellængderne kan være betydeligt kortere. Denne længde kan dog variere afhængigt af miljøforholdene og applikationskravene.
 
sælges i metermål eller formonteret
chainflex® buskabler kan bestilles klassisk som solgt i metermål på tromle eller kabelring fra 1 m bestillingslængde uden skæreomkostninger og tillæg for minimumsmængde. Derudover tilbyder igus® også disse kabler som formonterede readycable®. Hvert chainflex® CC-Link-kabel kan også bestilles som et formonteret kabel i den ønskede længde fra et antal på én. Du kan vælge mellem forskellige kabler og stik i onlinebutikken readycable®. En filterfunktion hjælper dig med at vælge den rigtige type.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h