Skift sprog :

Når kunder spørger om robotkabler, mener de ofte kabler, der er designet til at være bløde, men alligevel robuste. Robotter er ikke den eneste anvendelse, hvor disse egenskaber kan være ønskelige. En ting, som disse anvendelser altid har til fælles, er, at de skal udføre 3D-bevægelser i rummet. Torsionsmomentet virker normalt på disse kabler i applikationen. Det er derfor bedre at tale om vridbare kabler. I dette segment findes der et stort produktsortiment kaldet CFROBOT-familierne, som er testet til vridningsvinkler på op til +/- 360 grader pr. meter. Disse kabler fås i forskellige samlinger, afhængigt af de elektriske krav. Der findes naturligvis også skærmede varianter, og samlingerne i sådanne varianter har et andet design.
Afskærmning og fyldmateriale
Robotkablets struktur er markant anderledes sammenlignet med kabler til lineære applikationer. Normalt har vores kabler en meget fast og stabil indre struktur for at kunne modstå de særlige forhold i lineære kædeapplikationer. I en torsionsapplikation er der dog helt andre forhold. Disse kabler har en meget blød struktur for at kompensere for torsionsbevægelserne. Forskellen er især mærkbar i skærmen og det store antal fyldstoffer. Vi har et andet skærmkoncept til robotkabler. Her bruger vi en skærmfolie og ikke et skærmnet, fordi skærmen med en vikling kan tilpasse sig vridningsbevægelserne og åbne og lukke. Vi har også indbygget mange fyldstoffer i kablet. De fungerer som støddæmpere og dæmper vridningsbevægelserne i kablet.
For en robot, der svejser, clincher, skruer eller limer tusindvis af biler hver dag, gælder det virkelig om at komme i gang. Kablet skal ikke kun kunne snoes, det skal også være slidstærkt og kunne bøjes i små radier. Det er en meget krævende bevægelse. Vi har lavet en masse forskning her for at gøre kablet med kæden til et pålideligt system for robotten. I forskellige tests med store bilfirmaer, i deres applikationer og i specialudviklede kabeltestmaskiner har vi fået erfaringer, som har gjort det muligt for os at videreudvikle vores familier til de mest ekstreme applikationer. Tidligere var vores kunder nødt til at få fremstillet dyre specialdesigns i store mængder. I dag nyder de imidlertid godt af det resulterende katalogsortiment til robotter.

Kender du allerede vores onlineværktøj?
Let at finde, vælg den rigtige type, beregn levetid og bestil online
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h