Skift sprog :

Tråden skal være meget fintrådet, ellers holder den ikke i kæden", eller " Jeg skal_bruge en klasse 6-leder til robotkablet_" - den slags udsagn hører man ofte fra brugerne. De kommer ofte efter et kernebrud, der har ført til, at maskinen er gået i stå. Konsekvenserne er ofte produktionstab eller høje reparationsomkostninger.
En leder er den del af et elektrisk kabel, der er ansvarlig for strømmen - med andre ord kobberet indeni, som er omgivet af isoleringsmateriale for at forhindre strømmen i at springe over til nærliggende kerner. Hvis lederen består af flere tråde, er den tekniske betegnelse snoet ledning. Flere ledninger danner tilsammen en flertrådet ledning. En snoet ledning, der er pakket ind i isolering, danner i sidste ende en elektrisk kerne.
Der findes forskellige lederklasser. De forskellige anvendelser, som kablerne skal bruges til, stiller naturligvis forskellige krav til fleksibilitet og holdbarhed. Et jordkabel flyttes f.eks. meget sjældnere end et målekabel i fysiktimerne. Lederens fleksibilitet skal derfor variere afhængigt af anvendelsesområdet for at tage højde for faktorer som følelse, tilslutningsteknologi, forarbejdning og omkostninger.
Standarden IEC/DIN EN 60228 (VDE 0295) klassificerer ledere i fire kategorier for groft at bestemme, hvor fleksibel lederen skal være. Klassificeringen er baseret på de enkelte ledningers diameter og deres antal. Det betyder, at en leders nominelle tværsnit - som er vigtigt for strømgennemstrømningen - kan opnås på forskellige måder. Det kan bestå af en solid enkelt tråd eller være sammensat af mange små tråde, der tilsammen giver det samme tværsnitsareal.
Standarden giver mulighed for følgende kategorisering:
Det er indlysende, at en massiv leder ikke egner sig til applikationer i konstant bevægelse som f.eks. energikæder eller robotter. Men lederen må heller ikke være for fintrådig.
I adskillige tests udført i vores interne testlaboratorium har vi fastslået, at trådene i en flertrådet ledning ikke må være for fine. Hvis trådene er for fine, strækker de sig under trækkræfter, når de bøjes i det ydre område af kernen. Hvis bøjningen stoppes, dannes der små trådløkker, fordi kobberet ikke trækker sig sammen igen. Den konstante gentagelse af bevægelsen resulterer i flere og flere af disse trådsløjfer, hvilket i sidste ende kan føre til, at kernen går i stykker. Det optimale design til bevægelige applikationer er derfor ikke det med den tyndeste tråd, men det, hvor trådtykkelsen er tilpasset det respektive lederes nominelle tværsnit - hvad enten det er 0,5 mm², 0,75 mm², 1,0 mm² eller 1,5 mm².
Hos os behøver du ikke at specificere lederklassen, fordi vi allerede installerer den optimale leder til dine krav i kernen. Du skal blot fortælle os, hvilke mekaniske specifikationer dit kabel skal opfylde, så vælger vi det rigtige produkt til dig fra vores produktkatalog. Den bedste måde at gøre det på er at bruge vores online chainflex-pristjek.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h