Fleksible kabler - til særlige krav

Oliebestandig chainflex® kabler

Oliebestandige kabler

  • Oliebestandighed i henhold til DIN-standarder
  • Analyser af olieresistens fra det interne testlaboratorium på 5.500 m².
Oliebestandige
Halogenfri chainflex® kabler

Halogenfrie kabler

  • Til anvendelser med øget risiko for brand
  • Fri for brom, fluor, jod eller klor
  • I henhold til DIN EN 60754
Halogenfri
Kemisk resistente chainflex® kabler

Kemisk
resistente kabler

  • Modstandsdygtighed over for forskellige alkalier, syrer, olier eller brændstoffer
  • Omfattende tabel over modstandsdygtighed
Kemisk resistens
Temperaturbestandige chainflex® kabler

Temperaturbestandige kabler

  • Tre kategorier af temperaturbestandighed
  • Testet i en klimabeholder
  • Løsninger fra -40° til 180°C
Temperaturbestandig
Kabler til energikæden

Særlige kabler til energikæder

  • Til brug i energikæder
  • Fejlsikker på grund af kontinuerlige bøjningstest
  • Maksimal levetid med minimale pladskrav
Kabel til energikæde
CF-standarder

Standarder og godkendelser

  • Brug i forskellige regioner
  • Mere detaljeret information om de forskellige standarder
Standard oversigt
Kabler for renrum

Kabler i renrum

  • Krav til renrum
  • Oversigt over kabelsortimentet
  • Reference
Kabler i et renrum
Overvågning af kablernes tilstand

Smarte, selvovervågende kabler

  • Overvågning af trækkraft
  • Overvågning af kabelkvalitet
  • Måling af datatransmission
Sensorer for smart kabler

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning