Skift sprog :

drygear planetgearkasser er designet til industrielle, robot- og automatiseringsapplikationer, hvor præcision, pålidelighed og belastning er påkrævet. Deres kompakte type kombinerer høj massefylde med minimale pladskrav og muliggør effektiv transmission af højt drejningsmoment.
Takket være brugen af igus motion plastics kører gearkasserne lydsvagt og vedligeholdelsesfrit - helt uden smøring. Dette gør dem ikke kun effektive, men også usædvanligt holdbare. Den lave friktion og minimerede spil sikrer præcise bevægelser og høj gentagelighed, hvilket er uundværligt for komplekse og krævende styresystemer.
drygear planetgearkasser kan anvendes universelt og er egnet til tilslutning til forskellige NEMA-motorer. Dette gør dem nemme at integrere i en bred vifte af drevkoncepter.

PTFE-fri produkter bliver mere og mere vigtige, da miljøpåvirkningen af PFAS i stigende grad fremhæves, og mulige regler diskuteres. For at opfylde industriens krav og samtidig beskytte miljøet udvikler vi innovative alternativer uden "evighedskemikalier". Vores PTFE-fri planetgearkasse er blandt disse fremadrettede løsninger. Med disse produkter fremmer vi både teknologiske fremskridt og bæredygtige tilgange i industrien.
drygear planetgearkasser tilbyder en effektiv og vedligeholdelsesfri løsning til præcis dosering af klæbestoffer. I denne applikation driver gearkassen en sneglekrans, der påfører klæbestoffet jævnt og præcist på printplader. Seks stationer er arrangeret synkront på en drejering, hvilket muliggør en kontinuerlig proces. Suppleret med motorer, styresystemer og kabler er resultatet en perfekt koordineret løsning til højpræcisionsdoserings- og monteringsprocesser.

Hvis materiale, f.eks. filament, skal vikles præcist fra en rulle til en anden, er en pålidelig drivløsning afgørende. Kombinationen af planetgear og NEMA23-motor sikrer konstant drejningsmoment og rene resultater. Suppleret med passende styresystemer og kabler er resultatet en løsning, der kan integreres perfekt til dine automatiseringsopgaver.

Vores motor-gearkasse-sæt tilbyder en effektiv, pladsbesparende og øjeblikkeligt integrerbar kørsel til lineær vandring og transportørbevægelser. Takket være kombinationen af NEMA23-motor og planetgear er det ideelt til plukke- og indlagringsapplikation, overførselssystemer eller sorteringsprocesser. Suppleret med styresystem og kabel fra igus får du en præcis og harmoniseret totalløsning til optimal automatisering.

drygear planetgearkassen tilbyder en vedligeholdelsesfri, smørefri drivløsning lavet af højtydende plast - ideel til drejeringe eller fyldningsanlæg i fødevare-, emballage- og medicinalindustrien. Den er let, omkostningseffektiv og umiddelbart tilgængelig. I kombination med NEMA23-motorer muliggør systemet præcise og dynamiske bevægelser. Suppleret med motorer, styresystemer og kabler fra igus modtager du en komplet løsning.

Vores drygear planetgearkasser tilbyder en pålidelig, vedligeholdelsesfattig løsning til monteringsprocesser med defineret drejningsmoment – omkostningseffektiv og umiddelbart tilgængelig. Takket være tribo-plast sikrer de en konstant drejningsmomentoverførsel. Med NEMA23-motorer er systemet ideelt til monteringshjælpemidler og skrueapplikationer. Suppleret af styresystemer og kabler fra igus® modtager du en perfekt afstemt totalløsning.

drygear Evoloid-tandhjulet med et forhold på 18:1 tilbyder den ideelle løsning til præcis og kontrolleret positionering af sensorer - kompakt, effektivt og direkte integrerbart. Det muliggør jævne lineære bevægelser med høj positioneringsnøjagtighed, ideelt til inspektions-, målings- eller sorteringsprocesser. I kombination med en lineær enhed og komponenter fra igus-porteføljen modtager du en perfekt koordineret komplet løsning til automatiseringsopgaver.