Skift sprog :

Med næsten 6.000 kablet motor-, servo-, signal- og enkoder-kabler, der kan anvendes i energikæder og er egnet til over 40 producentstandarder, har igus det rigtige drivkabel til næsten enhver anvendelse. Udvalget af drivkabler er så stort, fordi der findes op til syv forskellige kabelkvaliteter pr. kabelspecifikation. Der er ikke tale om en universalløsning; i stedet vælger man det optimale kabel ud fra anvendelsesforholdene og det sted, hvor kablet skal bruges. Uanset om det er iskolde temperaturer (ned til -40 °C), olie eller begrænset installationsplads, der afgør valget af drivkabel, vil du altid kunne finde de mest fordelagtige og egnede servokabler med ledningsnet til din anvendelse ved hjælp af de syv kabelkvaliteter. En 4 års garanti eller 100 millioner slaglængder i energikæden giver ekstra beskyttelse. Det tredje grundlag for valg af det rigtige drevkabel er Long Life Calculator. Med blot et par klik beregnes drivkablets levetid, så den passer til den pågældende anvendelse.
Alle producenter i alfabetisk rækkefølge
(Bosch Rexroth, Siemens, SEW)
Brug af EPLAN-makroer kan spare dig for en masse tid i forbindelse med udformning og indkøb, da alle vigtige oplysninger automatisk indlæses i systemet for dig og dine kolleger.
Vi tilbyder i øjeblikket EPLAN-makroer, der er velegnede til følgende motorproducenter:

readycable® Fabrikker over hele verden
igus® fremstiller mere end 12.500 readycable-® hver uge på 14 readycable-® -fabrikker rundt om i verden. Alene på fabrikken i Köln er der 180 medarbejdere, der er specialiseret i fremstilling af færdigmonterede kæder og færdigmonterede kabler. Målet er at minimere transportruter, tid og ressourcer og samtidig sikre en ensartet kvalitet. Der gælder de samme produktionsstandarder på alle 14 anlæg.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h