Skift sprog :

Et perfekt match - igus readycable: industriel kabelkonfektionering af chainflex-kabler med HARTING industrielle stikforbindelser. Uanset om det drejer sig om konfektionerede styrekabler eller individuelt tilpasset konfektionering uden minimumsordreantal - den omfattende testede chainflex-kabelkvalitet i kombination med HARTING-stiktyperne Han 3A, 6B, 10B, 16B og 24B som en klar-til-tilslutning konfektioneret løsning til industrielle applikationer hjælper med at spare tidskrævende konfektionering af stik og garanterer sikre komponenter.

Hvad er der så specielt ved det?
Gode grunde for igus til at stole på partnerskabet med HARTING til kabelkonfektionering: Ud over muligheden for at integrere i sin egen produktion var følgende kriterier afgørende for igus, da de valgte HARTING som leverandør af modulære stikforbindelser:
Hvad gør dette partnerskab så specielt?
igus' readycable-produktion kan fuldt ud udnytte sine styrker med HARTING som leverandør og design-in-partner af modulære Han® industristik. Kvalitet, kapacitet, produktivitet og dermed også prisen taler klart til fordel for industriel kabelkonfektionering hos igus. Hvis du kombinerer denne mekaniske bearbejdning af kontakterne i HARTING-indsatserne med forudgående mekanisk kabelbearbejdning, specialiserede konfektionsområder og Kanban-lagre, får du den uforlignelige fleksibilitet i igus readycable:

"4 års garanti på chainflex-kabler og levetidsberegner baseret på 2 milliarder testcyklusser om året"
De chainflex-kabler, der bruges til readycable, testes intensivt i vores eget 3.800 m² store testlaboratorium, som er det største i branchen. De tilslutningsklare readycable-kabler garanterer en lang levetid takket være omfattende test og kvalitetskontrol i vores eget laboratorium og mere end 25 års erfaring med fremstilling og udnyttelse af kabler.
igus er nu den første tyske virksomhed, der har fået dette løfte valideret for chainflex-kabler. I en kompleks certificeringsproces bekræftede det amerikanske institut "Underwriters Laboratories" nøjagtigheden af erklæringen "igus 4 års chainflex-kabelgaranti og levetidskalkulator baseret på 2 milliarder testcyklusser om året". Det gør den Köln-baserede virksomhed til den første i Europa, der har fået bekræftet rigtigheden af en reklamepåstand af en testinstitution. Fremover vil ingen chainflex-kabler forlade fabrikken noget sted i verden uden at være mærket med UL-markedsføringsmærket med det unikke nummer B129699, som henviser til igus.

Et stikmodul, der er klar til at blive tilsluttet, i stedet for mange individuelle stik
Module Connect er konceptet for en ny type stik til tilslutning af elektriske kabler, fiberoptiske kabler og pneumatiske slanger. Det er kendetegnet ved et pladsbesparende, fladt hus og bruges overalt, hvor flere eller et stort antal kabler skal forbindes på mindst mulig plads.
Dette er en fælles udvikling af igus & HARTING og gør brug af den meget tilpassede Han-Modular-stikforbindelse fra HARTING. Alle komponenter i form af indsatte moduler, nødvendige samlingsrammer og huse kan kombineres på en hvilken som helst modulær måde og bestilles hos igus som readycable til kabelføring. igus gav allerede grønt lys for de første prøveprojekter i 2018.

Flere industrielle plug-in-stik
Strømstik, signalstik og flere tusinde stikkomponenter - sådan skaber igus høj materialetilgængelighed med korte leveringstider.

Kabel solgt i metermål
Kabler solgt i metermål til bevægelige applikationer i energikæden: chainflex opfylder alle krav til elektromagnetisk kompatibilitet samt standarder og retningslinjer som UL, CSA, EAC og mange flere.

Drivkabler, der er klar til at blive tilsluttet
Med ca. 4.600 konfektionerede motor-, servo-, signal- og enkoderkabler er igus verdens nr. 1 inden for konfektionerede kabler til brug i energikæder.

Energiforsyningssystemer, der er klar til installation
Udnyttede energiforsyningssystemer fra en enkelt kilde: Spar op til 80% på procesomkostningerne med vores igus readychain-tilbud.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h