Skift sprog :

Readychain-stativet er et skræddersyet stativ lavet af et modulært system, der gør det lettere at transportere og montere et energiforsyningssystem. For at få det hurtigt og sikkert frem til maskinen har igus udviklet et teleskopisk transportstativ i et modulært design. Det kan tilpasses den pågældende maskines grænseflade med millimeterpræcision inden for en arbejdsdag.
I maskin- og anlægskonstruktion reduceres procesomkostningerne i prototypefasen med op til 80%. Dette forholdsvis omkostningseffektive koncept tjener sig selv ind allerede ved en produktion på nogle få maskiner om året, så du kan udnytte fordelene ved den modulære reol selv ved små mængder.
Spar op til 80% procesomkostninger under prototyping
Effektiv transport og montering med et miljøvenligt design
Oplev readychain® eco-Rack - vores bæredygtige transport- og montagestativ, der er udviklet specielt til dine behov. Med sit modulære design, værktøjsfri montering og demontering og nem håndtering giver det maksimal fleksibilitet. Fremstillet af birkekrydsfiner, et hurtigtvoksende og holdbart råmateriale, sparer du CO2 og forsendelsesomkostninger takket være mindre volumen og lavere vægt. Den præcise konstruktion garanterer minimalt affald.
Se vores video for at finde ud af mere om produktets funktioner.
... modulært, hurtigt, klar til installation

Readychain-systemet omfatter præmonterede, skræddersyede energikædesystemer. " plug and play" løsningerne konfigureres, fremstilles og leveres i henhold til individuelle kundespecifikationer. Brugen af monteringsstativet kan give fordele selv fra så få som fem systemer om året.

Teleskopstøtterne og -stiverne på readychain-reolen giver mulighed for fleksibel tilpasning til installationsbehovene på stedet. Ændringer i højvolumenproduktion kan nemt gennemføres. Ved at bruge modulære dele kan yderligere komponenter også nemt monteres på stativet.

Komponenterne i readychain-reolen er galvaniserede og dermed designet til en lang levetid. Hvert stativ kan bygges på få timer. De enkelte elementer kan genbruges når som helst, så det ikke er nødvendigt at bortskaffe specialfremstillede dele som f.eks. konventionelle svejsede transportreoler.

Alle grænseflader og tilbehør er designet på en sådan måde, at installationen af energikæden kan klares hurtigt og nemt.
Den komplette pakke omfatter matchende stik og forbindelser, plader, sensoraktuatorbokse, lineære lejer, forbindelser til centralsmøring osv. og reducerer installationstiden betydeligt.

Modulsystemets kraftige køreenheder forkorter transporttiden og reducerer også den nødvendige håndtering under installationen.
Tidligere skulle der bruges gaffeltrucks eller kraner til intern transport og placering af de komplette enheder.
Minutter i stedet for dage: Komplet løsning reducerer installationstiden for bearbejdningscentre
Normalt forsøger producenter af værktøjsmaskiner at undgå situationer, hvor der skal udføres for mange forskellige arbejdstrin på et system på samme tid. En masse manuelt arbejde udført af forskellige medarbejdere forbedrer ikke automatisk effektiviteten; tværtimod øger det sandsynligheden for fejl.
Ved at bruge readychain-systemer kan alle fire e-kæder installeres fuldt ud på en halv dag. Tidligere brugte to medarbejdere halvanden uge på at arbejde på X-aksen i et AERO-system og yderligere en uge på energiforsyningen til Y- og Z-aksen. Med det nye system reducerer Hartford de nødvendige arbejdstrin og procesomkostninger og forbedrer samtidig produktiviteten betydeligt.

Teknologi op ... omkostninger ned.
I dette igus® magasin finder du mange muligheder og anvendelseseksempler på, hvordan du kan forbedre teknologien og/eller reducere omkostningerne med installationsklare energikædesystemer.
Teknologien op, omkostningerne ned. Det er vores job.
Yderligere produkter og information

Energiforsyningssystemer, der er klar til installation
Udnyttede energiforsyningssystemer fra en enkelt kilde: Spar op til 80% på procesomkostningerne med vores igus readychain-tilbud.

Drivkabler, der er klar til at blive tilsluttet
Med ca. 4.600 konfektionerede motor-, servo-, signal- og enkoderkabler er igus verdens nr. 1, når det gælder konfektionerede kabler til energikæder.

Industrielle plug-in-stik
Strømstik, signalstik og flere tusinde stikkomponenter - sådan sikrer igus høj materialetilgængelighed med korte leveringstider.

Kabler solgt i metermål
Kabler solgt i metermål til bevægelige applikationer i energikæder: chainflex-produkter opfylder alle krav til EMC-sikkerhed og overholder standarder og retningslinjer som UL, CSA, EAC og mange flere.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h