Serviceemner i forbindelse med samlede energikæder

readychain® p-rack

  • Ergonomisk og præcist skræddersyet til kundens behov, værktøjsfri montering/demontering
  • Reduceret vægt for mere fordelagtig forsendelse, ekstra pladsbesparende returtransport​
  • Installationstid reduceret med 66 ​
  • Kan også printes og regranuleres af majsstivelse
  • Valgfrit med GPS-sporing

readychain® fast positioner - nem installation

  • Nem og sikker installation af kundetilpassede readychain® systemer
  • Der kræves ikke ekstra værktøj
  • Installationstiden reduceres med 30% takket være levering i den optimale installationsposition
  • Printet af bæredygtige materialer og kan regranuleres

Plug-in e-kæde®...

plug-in e-kæde
  • Enkel montering i din applikation
  • Integreret trækaflastning og tætning
  • Spar 80 % montagetid
  • Optimerede samlinger, der er klar til installation
  • Servicekasse: bare tag stikket ud, sæt det i igen, færdig
readychain® Procesoptimering

Procesoptimering

Installationsklare energikædesystemer

Din systemleverandør ...

Montageoptimeret levering med readychain® rack

Reducer leveringstiden fra dage til timer ...

ModuleConnect: Vinder af German Design Award 2021

Adapter sikrer nem og hurtig tilslutning af energikæden

  • Sparer op til 80 % montagetid
    Tilslut til maskinen i nogle få enkle trin
  • Klart struktureret grænseflade
    Enkel tilslutning af energikæden, selv uden forudgående elektronisk viden
  • Bæredygtig
    Eksisterende igus® kabelføringssystemer kan nemt suppleres - adapteren er tilpasset forskellige e-chain® serier