Smørefri lejeteknologi og kompakt energiforsyning til 3D-printere med flere dyser

3D-printer med flere dyser fra Liqtra

Profil

  • Hvad der var brug for: Transportruller til filamenterne, blyskruer med møtrik og stepmotor til z-aksen, energikæder til at føre strøm- og datakablerne
  • Kravene var: Smørefri, temperaturbestandig ved 80 °C, lang levetid, kompakt størrelse for at passe ind i den begrænsede installationsplads
  • Branche: Konstruktion af 3D-printere, medicinsk teknologi
  • Succes for kunden: Med vores smørefrie transportruller og blyskruer med plastmøtrikker sparer Liqtra og slutkunderne tid og penge på vedligeholdelse og slipper for slidproblemer på grund af fastsiddende snavs og utilstrækkelig smøring. Transportruller med skræddersyet specialudstyr kan bestilles omkostningseffektivt hos igus. Vores kompakte energikæder sikrer, at strømforsyningen og datatransporten fungerer pålideligt.

Anvendte produkter

Problem

Løsning

FX-7 Pro fra Liqtra anses for at være en af de mest produktive 3D-printere, der findes i øjeblikket; den reducerer procestiden med op til 75 procent.

Proteser og ortoser af polypropylen kan printes direkte på stedet i klinikken eller det ortopædiske center. Det betyder, at de er hurtigt tilgængelige og samtidig økonomiske at fremstille.

Materialeforsyningen har plads til otte filamentruller, hvorfra der kan fjernes materiale på samme tid. Lejerullen til filamenterne er en vigtig del af materialeskuffen.

Liqtra køber fra igus xiros fastspændte transportruller med en særlig flange og aksel. Det reducerer den tid, der kræves til montering. Takket være den tørre drift er der ikke behov for yderligere smøring eller vedligeholdelse.

I z-aksen bruges dryspin-spindler med smørefri plastspindelmøtrikker samt en kompakt drylin E-spindelstepmotor, der er nem at styre.

Flere energikæder, f.eks. ved printhovedet, hvor kæden skal modstå betydelige kræfter på grund af det store antal forsyningsledninger, sikrer, at kablerne føres sikkert.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning