Skift sprog :

E-kæder i E2.1-serien er kendetegnet ved lang levetid, særligt støjsvag drift og nem påfyldning og montering. E-kæderne tilpasser sig maskinens krav, ikke omvendt: Du kan vælge den bedste energikæde eller energirør til sikker og pålidelig kabelføring blandt mere end 850 forskellige varianter – også som et system bestående af kæde, kabler og stik.

indre højde hi: 21 mm
indre bredde Bi: 25 - 68 mm
bøjningsradius R: 35 - 180 mm
længde uden støtte: ≤ 1,75 m
Bare parkere en dyr e-cykel i byen? Det finder mange ejere for risikabelt. Det franske firma Seraap bygger en ny type garage til dem, hvor mange cykler kan opbevares ved siden af og oven på hinanden på en hylde på relativt lidt plads. Energi- og datakablerne til styreenheden er sikkert anbragt i en e-kæde® e fra serien E2.48 (E2.48.100.200).

Er du interesseret i E2.1-serien, men vil gerne holde den i hånden for at træffe en endelig beslutning og få det bedst mulige indtryk?
Så er du velkommen til at bestille den gratis E2.1-sleeve hos os.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h