Komponenter til fly

Komponenter til fly - lette og modstandsdygtige over for brand og korrosion

  • Plads- og vægtbesparelse
  • Lav støj og lave vibrationer
  • Smøring og vedligeholdelsesfri
  • Flammehæmmende i henhold til FAR 25.853
  • Kemikalie- og korrosionsfri
  • Ufølsom over for snavs

Anvendelsesområder

Indvendig

Sæderækker i flyet

Udvendigt

  • Antenner
  • Motorer
  • Landingssystemer
  • Specielt udstyr

Strukturelle dele

  • Vinger & Flyveledelsessystemer
  • Døre & Flaps

Vellykket i brug

Solcelle-fly

Det første tosædede solcellefly

Oversigt over rumfartsapplikationer

Flere succeshistorier

Udvalgt bevægelsesplastik til fly

Små e-kæder med ikoner FAR 25.853 og UL94 V0
  • Udviklet til de mindste installationspladser
  • Fås i materialerne igumid® G V0 og igumid® NB V0, certificeret i henhold til FAR 25.853 og UL94 V0
drylin N lavprofilskinner og styrevogne
  • Low-Profile Guide System & Føringsvogn til små højder mellem 6 og 12 mm
  • Glideelementer fås i flammehæmmende materialer
drylin teleskopskinner
  • Tørtløbende og vedligeholdelsesfri
  • Fremstillet af aluminium eller ekstra let, solid plast
  • Fås med og uden snapmekanisme
drylin SLW lineære enheder med spindeldrev
  • Variable slædebredder og -længder
  • Flade lineære skinner eller robuste høje profiler
  • Korrosionsbestandig version i rustfrit stål tilgængelig
Forskellige dryspin blyskruer og blyskruemøtrikker
  • Smørefri drift
  • Lav friktionskoefficient, forudsigelig levetid
  • trapezformet gevind, stejlt gevind og metrisk gevind i over 5.000 varianter fra lager

Eksempler på kundeanvendelser

Fly på Instytut Lotnictwa, Mirosław Delega, Warszawa

Pålidelig navigation

Svævefly i luften

Let at montere

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning