Fem grunde til at bruge iglidur-glidelejer i motorkøretøjer

1. grund: Reducer omkostningerne med op til 40%

  • Lavere energibehov i fremstillingsprocessen
  • 1 m³ stål kan produceres af 11.000 liter råolie; der kræves kun 1.000 liter råolie til 1 m³ plast.
  • Korte cyklustider i fremstillingsprocessen
  • Høj produktionsmængde pr. cyklus takket være flere hulrum i sprøjtestøbningsprocessen
  • Præcis produktion betyder, at der normalt ikke er behov for efterfølgende produktionstrin
iglidur-glideleje med sparede penge

2. grund: Spar op til 80% vægt

Sammenligning af vægten af iglidur- og metallejer

3. grund: Reducere støj (BSR -buzz, squeak and rattle)

Lyde omkring bilen
Glideleje med hovedtelefoner

4. årsag: Selvkalibrering

... og det er sådan, det fungerer

E-belægningsproces Trin 1
E-belægningsproces trin 2
E-belægningsproces Trin 3
E-belægningsproces Trin 4
E-belægningsproces Trin 5
E-belægningsproces Trin 6

Årsag 5: Fleksible monteringskoncepter

Glidelejer til metalplader
Prøveboks til glidelejer til biler

Gratis prøveboks

  • Plastlejer fremstillet af forskellige iglidur-materialer og med forskellige installationskoncepter
  • Stangmateriale fremstillet af iglidur-materiale
  • Skræddersyet koblingsled
  • Energikæde med kabel

Mere information

Anvendelsessteder i bilen

Anvendelsesområder

Biler og igus-produkter

Tilbage til oversigten

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning