Lejer og energiforsyningssystemer til bilens ydre

Minimér korrosion i kølergitter, bremsekalibre, forrudeviskere&frontspoilere

Anvendelsessteder for lejer i bilens ydre

Fordele ved vores lejeteknologi

  • Smørefri og derfor vedligeholdelsesfri
  • Omkostningsfordel og op til 80% vægtbesparelse sammenlignet med metalliske løsninger
  • Modstandsdygtig over for snavs, medier/salt, vejrlig og korrosion
  • Temperaturbestandig op til 120 °C
  • Designfrihed ved sprøjtestøbning
  • Høj, forudsigelig levetid
  • Certificeret i henhold til IATF 16949
E-kæder i bilernes ydre

Fordele ved vores e-kæder

  • Omkostningseffektiv
  • Letvægt
  • Formstabile i forskellige miljøer og klimazoner
  • 100.000 løsninger fra lager i mange længder, bredder, radier og muligheder (åben, lukket, ESD, let at åbne osv.)
  • Let at samle
  • Høj, forudsigelig levetid
  • Kan tilpasses til vægt- og belastningsgrænser
  • Certificeret i henhold til IATF 16949

De bedste produkter til det ydre

iglidur J UV

iglidur J UV

iglidur P

iglidur P

xirodur B180

xirodur B180

dryspin

Dryspin spindelteknologi

e-kæde E2

e-kæde E2 mikro

e-kæde E1

e-kæde E1

Fremstillingsproces for specialdele

Specialdele sprøjtestøbt, printet eller fra stanglager

Anvendelsesområder

Glidelejer og e-kæder i forrudeviskeren
Glidelejer og e-kæde i forlygten
e-kæder i skydedøren

Mere information

Glidelejer i hængsler

Lejer til hængsler

Anvendelsessteder i bilen

Anvendelsesområder

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning