Energikæde og lejer til fremtidens interiør

Bevægelse gøres let med disse igus® komponenter:

  • Ideel til snævre installationspladser: 15 mm indvendig højde, 16 mm indvendig bredde og 28 mm bøjningsradius
  • Bedste kabelbeskyttelse takket være meget glatte konturer
  • Støjsvag takket være indbygget bremse
  • Ideel til snævre installationspladser: 10 mm indvendig højde, 16 mm indvendig bredde og 28 mm bøjningsradius
  • Bedste kabelbeskyttelse takket være meget glatte konturer
  • Støjsvag takket være indbygget bremse
  • Ideel til de mindste installationsrum: 5x5 mm indvendigt, 10 mm bøjningsradius
  • Meget hurtig og nem at fylde: skub blot kablet ind udefra
  • Letløbende og omkostningseffektiv
  • 100 % smøring og vedligeholdelsesfri
  • Let og støjsvag takket være glideelementer af slidstærk plast
  • Ringe af anodiseret aluminium eller rustfrit stål
  • 100 % smøring og vedligeholdelsesfri
  • Meget slidstærkt
  • Ledende og særligt modstandsdygtig i e-coatede samlinger
  • Drev: trapezformet eller høj spiralformet blyskrue
  • Støjsvag og korrosionsfri
  • Lejepunkter helt smøre- og vedligeholdelsesfrie

Test produkter som prøver eller oplev dem i VR

Prøvekasse til køretøjssæder

Prøveæske til autostole

igus® VR-verden og avatar

VR-besøg

Støbt, drejet, fræset eller 3D-printet

iglidur specialdele til anvendelse i autostole

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning