Bearings and energy supply systems for car interiors

Move seat elements, rotary switches, doors and windows safely and without maintenance

Advantages of our e-chains

  • Cost-effective
  • Lightweight
  • Quiet running with max. 60dB(A) for the assembly
  • 100,000 solutions from stock in numerous lengths, widths, radii and options (open, closed, ESD, easily openable, etc.)
  • Easy to install
  • High, predictable service life
  • Customisable to weight and load limits
  • Certified according to IATF 16949

Advantages of our bearing technology

  • Lubrication-free and therefore maintenance-free
  • Quiet operation
  • Cost advantage and up to 80% lower weight compared to metallic solutions
  • Temperature-resistant up to 120°C
  • Low fogging
  • Plain bearings are suitable for e-coating and self-calibrating
  • Ideal in combination with plastic shafts
  • Long, predictable service life
  • Certified according to IATF 16949

Top-selling energy chains for the interior

igus E2.1 micro energikæde med monteringsbeslag.

e-chain E2 micro

ECS energikædesystem med bevægelige led til føring af kabler og slanger.

e-chain E1

Kabelkæde med kabel til bevægelig kabelføring.

easy chain E04

PRM-rotationsmodul med føringsrende og lukket kabelkædesystem.

Rotary module PRM

Top-selling plain bearings for the interior

iglidur F300 glidelejebøsning i plast.

Plain bearing iglidur F300

iglidur P210 glideleje fritlagt.

Plain bearing iglidur P210

Gråt iglidur-glideleje med flange.

Plain bearing iglidur M250

iglidur K230CM-plastikring, frilagt.

Plain bearing iglidur K230

Application areas

MPV med synligt interiør og bilsæde med motion plastics i eksplosionstegning.

Seat adjustments

Autonom varevogn med modulopbygget interiør og sæder.

New interior

Rotary switch

E-Shifter-betjening med håndtag og drejeknap på gråt panel.

Window regulator

Rudehejs med igus e-chain i varebilens dør.

Head-up display

Tailgate

Centre console

Kabelkanal med bevægeligt energikædesystem i et armlæn.

Pedal mechanism

Sunroof

Sliding doors

Skydedør på en varevogn med synlig e-chain til kabelføring.
Gearvælger med iglidur-lejer og igubal-trykskive i tværsnit.

More information

Bearing for hinges

Fire bilhængsler med glidelejer i forskellige udførelser.

Application areas

Diagram af en bil med igus-produkter i forskellige systemer og komponenter.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning