Skift sprog :

Det er her, de otte glidelejer kommer ind i billedet.
Mountainbikeskiftere er udsat for de største belastninger. Uanset om det er mudder, støv, vand eller en kombination af alle disse - miljøpåvirkningerne på verdens stier er ekstreme. Derudover er der rodtæpper, blokerede passager, bærme og stejle sving. Og hvad ville et rigtig godt singletrail være uden airtime? Præcis: kedeligt! Så der er også masser af hop. Når du trykker på gearstangen, forventer du naturligvis, at kæden lander i det rigtige kassettehjul så hurtigt som muligt. Det er præcis her, at iglidur ® G plastglidelejerne fra igus® kommer ind i billedet, for bagskifteren skal bevæge sig ekstremt præcist og hurtigt til den rigtige position for at kunne skifte gear. Det sker ved at flytte styrerullen på mountainbikens bagskifter til den rigtige position ved hjælp af en parallelogrammekanisme.

Foto: SRAM
Da kassettens tandhjul er anbragt meget tæt ved siden af hinanden, især med en 12-trins drivlinje som SRAM's Eagle-drivlinjer, skal bagskifteren være i nøjagtig den rigtige position. Selv små afvigelser kan ellers resultere i kædestøj. Når kæden ikke længere kører præcist på tandhjulene, medfører det også øget slid på kæde og kassette. I værste fald kan kæden endda springe på det forkerte tandhjul. SRAM-skiftere er udstyret med iglidur ® G plastglidelejer fra igus® på alle drejepunkter for at sikre denne præcision.

SRAM XX1 Eagle AXS bagskifter: iglidur G-glidelejerne er vedligeholdelsesfrie. (Foto: SRAM)
Glidelejerne fra igus® har en række fordele i forhold til direkte lejer i plast-, aluminium- eller messingbøsninger: De kræver ingen ekstern smøring og er modstandsdygtige over for snavs, sand, støv, olie og vand, og så er de uovertruffent lette. I modsætning til den gamle bøsningsløsning giver igus® lejerne høj præcision med ekstremt lav friktion, hvilket gør dem stort set uforgængelige, når de bruges på bagskifteren. Den økonomiske effektivitet bestemmes hovedsageligt af lejernes lange levetid, som kan beregnes ved hjælp af vores onlineværktøj. Da igus® lejerne ikke skal smøres, er der heller ikke behov for vedligeholdelse af lejerne, hvilket ellers er ret vanskeligt på dette punkt. Og lejerne er selvfølgelig helt rustfri. Så du kan køre gennem mudder og slam i den værste regn uden at skulle bekymre dig om at beskadige lejerne på bagskifteren. Her kan du allerede se, hvor praktiske vores lejer er, når de bruges på bagskifteren.

Vedligeholdelsesfrie lejer på SRAM Force eTap AXS-skifteren. (Foto: SRAM)
Selvfølgelig udsættes bagskifterne på racercykler også for store belastninger. Uanset om det er på en af de tre store nationale tours, Giro, Tour de France eller Vuelta, på et af de fem cykelmonumenter eller ved store begivenheder som OL eller verdensmesterskaber - professionelle cykelryttere skal kunne stole på deres komponenter. Derfor satser SRAM også her på igus® lejer. Som med MTB-skifterne er disse lejer overbevisende på grund af elimineringen af smøremidler, den tilknyttede frihed fra vedligeholdelse, den lave vægt og den lange levetid. Det betyder, at både professionelle og amatører kan erobre de stejleste ramper og de smukkeste serpentiner.

Arbejder du i cykelbranchen og spekulerer på, hvilke af vores glidelejer der kan bruges i dine produkter? Og om vi også kan fremstille højtydende plastglidelejer, der er tilpasset din applikation, så du kan bruge vores ekspertise til at adskille dig yderligere fra konkurrenterne? Ja, over 50 % af de glidelejer, som vores kunder bruger, er kundetilpassede. Lad os rådgive dig - vi står til rådighed på telefon, e-mail eller chat. Sammen finder vi en løsning!

Vores glidelejer
Alt det vigtige om vores iglidur® lejer på et øjeblik: Standard- og specialdele, produktinnovationer, laboratorietest og meget mere

iglidur® i MTB
Bagtriangel, forgaffel, sadelpind og lignende - anvendelsesområder for iglidur® glidelejer i mountainbikes

Hold den i hænderne på forhånd og se selv: Bestil prøvekassen med vores topprodukter til cykler. Den indeholder glidelejer fremstillet af forskellige iglidur® materialer, et gear, en igubal® stangende og en drylin® N lineær skinne.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h