Skift sprog :
Snavs og fugt har en negativ effekt på metallejer. For PTFE-belagte bøsninger slides slidlaget hurtigt væk af slitage efter indtrængen af snavs. Metalliske rullelejer får hurtigt slitage, medmindre de vedligeholdes regelmæssigt. Derudover kan det at vaske cyklen være et problem for dem, hvis vandstrålen rammer lejepunktet med for meget belastning og skyller fedtet ud. Resultatet er korrosion.* For iglidur bøsning er snavs og fugt ikke en udfordring takket være manglen på smøremidler. Der kræves ingen ekstern smøring og ingen vedligeholdelse her.
* Dette problem kan også opstå ved lejer, der ofte betegnes som "industrilejer" i cykelindustrien. Det, der menes, er ikke-justerbare metalliske rullelejer, som er standardiserede og forseglede.


Føringsringe af iglidur J-materiale er særligt velegnede til lineære bevægelser og er ideelle til brug i teleskopiske og teleskoperende applikationer. Vario-sadelpind. Sammenlignet med PTFE-belagte metalliske alternativer er de ikke kun lettere og 100% korrosionsfri, men også ufølsomme over for kantbelastninger.
I metalkompositlejer fører det til hurtig nedslidning af glidelaget, hvilket får friktionskoefficienten og sliddet til at stige hurtigt. I iglidur-lejer er de faste smøremidler og forstærkende materialer fordelt over hele tværsnittet; friktionskoefficienten og slidhastigheden forbliver konstant i hele deres livscyklus.

iglidur J føringsringe

iglidur-bøsninger har vist sig at være et godt alternativ til metalliske rullelejer på forskellige lejepunkter på bagstellet. De er ikke kun mange gange lettere, men kræver også mindre installationsplads. Derudover er deres tørre drift også en stor fordel her, for hvis stellet er dækket af støv eller mudder efter turen, kan det vaskes uden tøven. Selv rengøring med højtryksrenser skader ikke lejerne. Du kan spare dig selv for at bekymre dig om korrosion forårsaget af vandindtrængning og regelmæssig eftersmøring. Bøsninger af iglidur J3-materiale er særligt velegnede til brug på bagstellet, alternativt også vores tykvæggede iglidur M210-lejer.

iglidur J3 glideleje

Tykvægget glideleje iglidur M210

Mindre vægt og mere stivhed i bagstellet
Den californiske mountainbikeproducent ibis har brugt bøsning fra igus i sine fullys siden 2013. Som på alle kædeled havde ibis oprindeligt monteret forseglede radiale dybtrillede kuglelejer på bagrammens nederste vippe, hvilket førte til, at bagrammen føltes vakkelvorn efter et stykke tid. Skiftet til iglidur-bøsninger gav flere fordele: en vægtreduktion på 80 g i forhold til tidligere modeller, større stivhed, ingen vedligeholdelse takket være tør drift og - det vigtigste aspekt for ibis - markant forbedret holdbarhed.

Sammenlignet med andre applikationer kræver et batteridæksel ikke højpræcisions- eller tung pligt-lejer. Kontakten med fugt og snavs og stød fra den daglige kørsel medfører dog også udfordringer. Da de er ufølsomme over for korrosion og snavs, udmærker vores plast-bøsninger sig også her. Vi har en række prisbillige lejer, der opfylder kvalitetskravene til denne applikation, såsom flange-lejer fremstillet af iglidur GLW. Problemer med rust, knirken eller raslen undgås i løbet af lejernes lange levetid.

Glideleje iglidur GLW

Vigtigheden af en fuldt funktionsdygtig bremse er nok indiskutabel. Men komfort og lav vægt er også vigtige kriterier. Alle tre kan forbedres med iglidur-lejer. Uanset om det er et katalogprodukt eller en individuel specialdel - iglidur P er ideel til brug i bremsehåndtag. Den udendørs allrounder er ufølsom over for fugt, snavs, stød og slag og er også omkostningseffektiv. Som med alle iglidur-lejer er der ikke behov for smøring her for at beskytte lejet mod korrosion og slid. Også irriterende knirken og knagen, som opstår med metalliske lejer i bremsegrebet, især under våde forhold, kan undgås med vores bøsninger.

iglidur P glideleje

Skræddersyet encoder-stempel i Trickstuff Piccola
Med kun 158 gram er Piccola fra Trickstuff den letteste hydrauliske skivebremse i verden. Virksomheden sætter høje standarder for komponenter. For at opnå perfekt dosering arbejder et kort enkoderstempel i kernen af håndtagsmekanismen, der er fremstillet som en specialdel af præcist CNC-drejet iglidur J-materiale. Materialet er kendetegnet ved god trykstabilitet, meget lavt slid og meget lav vægt. Det har også en meget lav friktionskoefficient i huset, hvilket igen er vigtigt for slip-stick-fri dispensering.

Lang eller kort fjedervandring, fast eller behageligt blød - indstillingen af affjedringsgaflen afhænger af den personlige kørestil, baneforholdene og også lidt af en smagssag. Under alle omstændigheder skal en gaffel have en god respons med et lavt udløsningsmoment. For at minimere slip-stick-effekten har igus udviklet iglidur E-materialet. Det er også ekstremt slidstærkt, vibrationsdæmpende og fungerer særligt godt på aluminiumsaksler i lineære bevægelser. Glidelejer fremstillet af iglidur E er ideelle til at føre rørene i dykrørene. Alternativt kan man også bruge styreringe af J3-materiale. Sammenlignet med de almindeligt anvendte metalkompositlejer er iglidur-lejer lettere og holder længere.

iglidur E glidelejer

Føringsring iglidur J3

Mindre vægt med specielle glidelejer i affjedringsgaflen
Dette projekt var incitamentet for os til at videreudvikle lejer, der er perfekt egnede til affjedringsgafler. Til deres XC-model "Magura Durin Race" ledte udviklerne efter en måde at reducere gaffelens vægt på uden at gå på kompromis med ydeevnen. Til dette formål egnede styringen af dykrørene sig til specialfremstillede iglidur-bøsninger med riller i stedet for metalliske lejer. Gaflens ydeevne var overbevisende, og lejerne blev brugt i den olympiske cykel, som Sabine Spitz vandt guld på i Beijing i 2008.

I årevis har igus-lejer bevist deres værd i stødets øjer. Med iglidur J3B behøver du ikke at bekymre dig om hurtig lejeslitage, hvis du bevæger din cykel korrekt og får dine støddæmpere til at fungere på en passende måde. Sammenlignet med PTFE-belagte metalalternativer kan iglidur-bøsningerne modstå mange gange mere tryk og har en betydeligt længere levetid. Flyvende snavs er mindre tilbøjeligt til at sætte sig fast på de tørt opbevarede øjer, og fugt under kørsel eller rengøring generer dem ikke, fordi de ikke ruster. En anden fordel er, at det er meget lettere at presse iglidurlejer ind og ud, og der er ikke brug for særlige sæt som med metalkompositlejer.

iglidur J3B glideleje

Når man kører på frihjul, skal alt gå glat og let. Og for de lejer, der bruges i dem, betyder det de bedst mulige glideegenskaber i permanent bevægelse og ved høje hastigheder. Også her tilbyder igus et udvalg af materialer, der er specielt fremstillet til høje hastigheder. Afhængigt af konstruktionstypen er f.eks. iglidur J3, iglidur W300 og iglidur Z velegnede her, som også kan modstå høje temperaturer på lang sigt. Sammenlignet med typisk anvendte kuglelejer er de lettere, kræver mindre installationsplads og forbliver fri for fastsiddende snavs takket være deres tørre drift. Problemet med, at friløbet mister sin glathed på grund af pakninger, kan undgås med vores plastlejer.

Glidelejer iglidur J3 og W300
▸ Mere om iglidur J3 og iglidur W300 i butikken

Glideleje iglidur Z

En god, korrekt justeret bagskifter flytter kæden jævnt og præcist til det næste tandhjul, når du skifter op og ned. Et af de mest almindelige problemer er forurening af de mange lejepunkter og tab af smøring ved rengøring af bagskifteren. iglidur-bøsninger i G-serien reducerer dette problem. Takket være Tørdrift tiltrækker de mindre snavs. Rengøring af cyklen og bagskifteren er ikke noget problem, ingen smøremiddel vaskes ud, så der er ingen risiko for korrosion og den sædvanlige vedligeholdelse med genindsmøring. Med vores polymer leje kan der også spares vægt i forhold til metallejer.

iglidur G-glidelejer

Ingen vedligeholdelse af lejer i SRAM-bagskifteren
I styrerullen på SRAM-bagskifteren fungerer iglidur G-plastlejer pålideligt i alle omdrejningspunkter. Kontakt med vand, mudder, sand og olie, rengøring med dampstråle og belastninger forårsaget af f.eks. spring påvirker ikke lejerne; de fungerer med varig præcision og lav friktion. Desuden eliminerer fraværet af eksterne smøremidler behovet for kostbar vedligeholdelse af lejerne.

Motoren er elcyklens hjerte og en afgørende faktor for køreoplevelsen. Der findes forskellige typer elcykelmotorer, og igus' lejer og gear har allerede bevist deres værd i forskellige anvendelser. Frihed fra vedligeholdelse, vibrationsdæmpende specifikationer og en længere levetid end generiske plastløsninger er blot tre af de mange fordele, du får med den rigtige dry-tech komponent. Vi kan også fremstille den for dig som en specialtilpasset del. Lad os rådgive dig om, hvilket materiale der er bedst egnet til din motorapplikation, og hvilken fremstillingsproces der er mest fordelagtig for dig.

iglidur tandhjul

Nye, 3D-printede tandhjul i elcykelmotoren
En kunde var på udkig efter en erstatning for de meget slidte tandhjul i planetgearkassen på sin elcykel. Da cykelproducenten ikke var i stand til at levere ekstra gear, fandt kunden løsningen i igus' 3D-printafdeling. De nye tandhjul kan traces på grundlag af de gamle, slidte komponenter og printes ved hjælp af lasersintringsprocessen. Kunden kunne installere gearene umiddelbart efter modtagelsen og bemærkede en forbedring af gearkassens ydeevne efter kun kort tid.

iglidur-bøsningerne bruges som et vedligeholdelsesfrit, ufølsomt alternativ til metalliske rullelejer i mange højkvalitetspedaler. De er letvægts, kræver mindre installationsplads og har en meget længere levetid end metalliske modstykker. Her er bøsninger af det stødsikre udholdenhedsmateriale J3 særligt velegnede. Ud over vores faste plastlejer tilbyder vi også specielle bøsninger med en filtpakning, der yderligere beskytter lejepunktet mod indtrængen af snavs.

Glideleje iglidur J3

Optimal ydelse med iglidur JB i Crankbrothers-pedaler
Producenten af førsteklasses mountainbikekomponenter Crankbrothers havde brug for en løsning til sine pedallejer. Modstandsdygtighed over for snavs, lavere vægt og lang levetid var de vigtigste aspekter. Takket være glidelejer fremstillet af materialet iglidur JB kunne virksomheden opnå en otte gange længere levetid sammenlignet med den tidligere løsning og reducere vægten. Snavs sætter sig ikke fast på de smørefrie lejer, de kan simpelthen rengøres udefra uden tab af ydeevne.

Vores lette plastlejer er pladsbesparende og modstandsdygtige over for korrosion og snavs. De tilbyder således ikke kun et teknisk overlegent alternativ til metalliske løsninger på markedet, men reducerer også omkostningerne på lang sigt ved at være holdbare og vedligeholdelsesfrie takket være deres tørre drift. Lejer i iglidur H-materialeserien, især H4, H2 og HLW, er gennemprøvede klassikere, da de let modstår de høje temperaturer i denne anvendelse. Sammen med vores eksperter finder du det rigtige leje til din bremse.

Glideleje i iglidur H-serien

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h