Skift sprog :
Mange lejepunkter, som burde kunne klare sig uden smøring på lang sigt, men som skal modstå de høje belastninger ved hård MTB-kørsel i hverdagen - find ud af, hvad der ikke fungerede for den schweiziske start-up Lean Cycles, og hvorfor de valgte iglidur J3 i denne brugerrapport.
* Produkterne blev testet for
96 PFAS-stoffer, der anses for at være kritiske for miljø og sundhed
i henhold til SQP M1227-testmetoden (LC-MS/MS og GC-MS) og ikke indeholder nogen stoffer >0,1% efter masse. Stoffer fra gruppen af fluorpolymerer er udelukket, da produkterne ikke testes for dem.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h