Skift sprog :

Vinder af sølv manus 2025:
Zemmi-cykelanhængeren er specielt udviklet til at møde udfordringerne ved pakkelevering på den sidste mile. Med et belastningsvolumen på 4,2 m³ tilbyder zemmi et bæredygtigt alternativ til konventionelle leveringskøretøjer som f.eks. varevogne. Sammenlignet med etablerede ladcykler fordobler den det brugbare volumen og muliggør mere effektiv og miljøvenlig levering.

Hvad der var brug for: Bøsninger fremstillet af iglidur J
Krav: Lejerne skal være vedligeholdelsesfrie, slidstærke, smudsafvisende og korrosionsfrie. De skal også kunne modstå de højeste belastninger.
Branche: Cykelindustrien
Succes for kunden: bøsningerne kører perfekt under alle vejrforhold uden yderligere smøring.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h