iglidur J - materialedata

Et overblik over de vigtigste specifikationer

Beskrivende tekniske specifikationer
Slidstyrke ved +23 °C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Mere information om slidstyrke
Slidstyrke ved +90 °C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +
Slidstyrke ved +150 °C- 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
Lav friktionskoefficient- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Friktionskoefficient µ, tør: 0,06 - 0,18
Lav fugtoptagelse- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Mere information om fugtabsorption
Slidstyrke under vand- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +Friktionskoefficient µ: 0,04
Høj medieresistens- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Mere information om mediebestandighed
Modstandsdygtig over for kantbelastninger- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Velegnet til stød- og slagbelastninger- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Modstandsdygtig over for snavs- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +

Mekaniske specifikationer

Maksimal anbefalet overfladetryk
Deformation

Tilladte glidehastigheder

Maksimal overfladehastighed

m/sRotationOscillationlineært
permanent1.5 1.1 8
Korttid3 2.1 10

Friktion og slitage

iglidur J tør Fedt Olie Vand
Friktionskoefficient µ 0.06-0.18 0,09 0,04 0,04
Diagram 04: Friktionskoefficient som funktion af overfladehastigheden, p = 0,75 MPa
Diagram 05: Friktionskoefficient som funktion af trykket, v = 0,01 m/s

Akselmaterialer

Slid, roterende anvendelse med forskellige akselmaterialer
Slitage i drejelige og roterende applikationer

Installationstolerancer

Diameter d1 [mm] Skaft h9 [mm] iglidur-®, J E10 [mm] Hus H7 [mm]
op til 30 - 0,025+0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 op til 60 - 0,030+0,020 +0,0680 +0,012
> 6 op til 100 - 0,036+0,025 +0,0830 +0,015
> 10 op til 180 - 0,043+0,032 +0,1020 +0,018
> 18 op til 300 - 0,052+0,040 +0,1240 +0,021
> 30 op til 500 - 0,062+0,050 +0,1500 +0,025
>50 til 800 - 0,074+0,060 +0,180 0 +0,030
>80 til 1200 - 0,087+0,072 +0,2120 +0,035
> 120 op til 1800 - 0,100+0,085 +0,2450 +0,040

Kemisk resistens

MediumModstand (alle data ved +20 °C)
Alkoholer+
Kulbrinter+
Fedtstoffer, olier uden tilsætningsstoffer +
Brændstoffer+
Fortyndede syrer0 til -
Stærke syrer-
Fortyndede alkalier+
Stærke alkalier+ op til 0

Modstandsdygtighed over for vejrpåvirkning

Vakuum

Radioaktive stråler

eksempel

Trykkeribranchen

eksempel

Drikkevareindustrien

eksempel

Luftfart og rumfart

eksempel

Renrum

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning