Skift sprog :

Vores cykelstel i plast forener moderne type, miljøbevidsthed og teknisk topkvalitet. De fremstilles ved hjælp af den energibesparende sprøjtestøbningsproces og er lavet af 100% genanvendeligt materiale, hvilket betyder, at de byder på en række fordele for bæredygtig cykelproduktion og den cirkulære økonomi.
Rammerne er imponerende på grund af deres holdbarhed, korrosionsbestandighed samt fremragende stabilitet og stivhed. Dette sikrer præcise styreegenskaber og optimal kraftoverførsel – perfekt til krævende ture, uanset underlaget. Materialets let dæmpende egenskaber mindsker desuden muskeltræthed forårsaget af stød og vibrationer og sikrer maksimal komfort.
Sprøjtestøbningsprocessen byder på mange andre fordele: Ud over kreative typer og muligheder for individuel tilpasning muliggør den serieproduktion med høj fremstillingsnøjagtighed og gentagelige tolerancer. Fint udformede eller usædvanlige former samt integrerede kabelføringer er nemme at realisere.
Har du nogen spørgsmål? Eller har du ideer til et fælles projekt? Spørg bare vores ekspert!

Plastkomponenter? Hvorfor? Og hvilke fordele har de i forhold til materialer som aluminium eller kulstof? Hvidbogen sammenligner materialerne med hinanden og fremhæver blandt andet emner som designfrihed og reproducerbare fremstillingstolerancer. Mange interessante aspekter giver et nyt perspektiv






Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h