Et overblik over anvendelsen:
I astrofotografering tager man billeder af forskellige himmellegemer med lang eksponeringstid og gemmer dem på et passende medie. Alle, der nogensinde har ændret eksponeringstiden på deres eget digital- eller mobiltelefonkamera, ved, at fotos, der er taget med lang eksponeringstid, kan blive "slørede" ved minimale ændringer. Da jorden roterer om sin egen akse, er denne rotation også et problem for de lange eksponeringstider, der bruges i astrofotografering. Van Hove fra vhw Digitalart har udviklet en anordning, der kompenserer for jordens rotation for at kunne afbilde motiverne på himlen i deres virkelige form. Kravene til plastgearkassen var en rotation på 360 grader på præcis 24 timer, tilstrækkelig bæreevne for kameraet og objektivet samt høj stabilitet og slidstyrke for de enkelte komponenter. Det skulle også være muligt at indstille forskellige rotationshastigheder, afhængigt af hvilket objekt der skulle spores på himlen. Gearkassen og alle beslag til motor og elektronik blev fremstillet ved hjælp af 3D-printning med tribofilament® iglidur® i150. Ud over omkostningsfordelen ved de 3D-printede komponenter spillede den høje slidstyrke og egnethed til rotation og drejning af igus® højtydende plast også en stor rolle i valget af materiale og fremstillingsproces.