Skift sprog :
Denne drejeskive fra mechapro GmbH kan bruges til at lave 360°-videoer af objekter. De objekter, der skal fotograferes, placeres på drejeskiven, foran hvilken kameraet er monteret på et stativ. Kameraet og drejeskiven kan styres på en koordineret måde ved hjælp af den medfølgende pc-software. De optagne billeder overføres direkte til pc'en og gemmes der på en organiseret måde. Til drejeskivens leje og drev blev der søgt efter en løsning, der var så let og kompakt som muligt, og som kun krævede få komponenter. Der var også behov for en høj mekanisk belastningskapacitet og lav hastighed. Valget faldt på lette og vibrationsdæmpende iglidur® drejekranslejer.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h