Skift sprog :

Ideel til brug med omkostningseffektive aksler uden hærdet overflade.
Ideel til høje belastninger fra 75MPa med høje krav til køreegenskaber på aksler som HR-kulstofstål eller 40Cr
Op til 40% mere omkostningseffektive end sammenlignelige lejer af stål med glidelag
Fem gange længere levetid på gas-nitrokarbureret (gnc) HR-kulstofstål og otte gange længere levetid på 40cr sammenlignet med Q3E
gnc HR kulstofstål: 55,9 µm/100 km
40 Cr: 16 µm/100 km
p = 45 MPa, v = 0,01 m/s, drejende
Muliggør 100% smørefri drift
igus støtter den cirkulære økonomi for plast og investerer i genbrug af kemikalier.
Få mere at vide om vores sortiment af glidelejer til brug under store belastninger. Du vil også få et indblik i praktiske anvendelser og se, hvor vores heavy-duty lejer bruges med succes. Vores white papers giver dig yderligere oplysninger om brugen af plastglidelejer til tunge anvendelser.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h