Tilstandsovervågning af energikæder på RMG-kraner sparer masser af omkostninger til nedetid

Den israelske havneoperatør HPC stoler 100% på moderne tilstandsovervågning med i.Sense

Profil

  • Hvad der var brug for: energikæde 4040HD, chainflex® kabel, i.Sense tilstandsovervågning
  • Krav: intelligent system til tidlig varsling for at forhindre nedbrud og reducere vedligeholdelsesomkostningerne
  • Branche: Havn - Kraner - RMG-kraner
  • Succes for kunden: Forlængelse af serviceintervaller og dermed betydelige omkostningsbesparelser, samtidig med at risikoen for svigt reduceres.
RMG-kran med kabelkædesystem på en kranbane.

Problem

Løsning

  • i.Sense EC.P-systemet: Stigninger i træk- eller forskydningskraft på grund af defekter i vandringen opdages i god tid, og dyre følgeskader eller totalskader forhindres.
  • i.Sense EC.B-system: Beskyttelse mod følgeskader i tilfælde af kædebrud med minimale vedligeholdelsesomkostninger.
  • i.Sense CF.P-system: Intet slid på kablet i e-kædens indre radius® på grund af forkert justerede kabler

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning