Skift sprog :
Med erfaringerne fra en applikation med en vandring på over 441 m i Malaysia startede vi et nyt projekt i Antwerpen, hvor tolv STS-kraner blev udstyret med energikæder fra 5050R.17.300.0-serien. Alle energikædesystemer, der er installeret i en kanal i jorden, er udstyret med styretrug i rustfrit stål. Disse kraner har en rækkevidde på op til 500 meter.

Download casestudiet
Dette casestudie beskriver tydeligt, hvordan EMO B.V. var i stand til at opnå en driftspræstation på over 375.000 km på sine STS-kraner med igus-kæder til kraner.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h