Rulleenergikæde erstatter kabeltendere på 900 tons tung Goliath-værftskran

Vedligeholdelseskrævende kabelføring erstattet med robust, kraftig energikæde

Profil

  • Hvad der var brug for: Kraftig rulleenergikæde i 5050RHD-serien
  • Kravene: Der var brug for en pålidelig kabelføring til 200 m vandring, som beskytter kablet med hensyn til længst mulig levetid og ikke belaster det for meget.
  • Branche: Kranindustrien
  • Succes for kunden: Ved at udskifte dem med et e-kædesystem® føres kablerne sikkert uden at blive belastet. Rulleenergikæden reducerer også den nødvendige drivkraft til mindre end 25 %.
5050RHD energikæden fører kabler på Goliath-kranen på skibsværftets bro.

Problem

Løsning

Roll e-chain med integreret leje.
  • Høj stabilitet og lang levetid
  • Til høje ekstra belastninger på lange køreafstande

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning