Op til 60.000 flasker i timen

Jævn automatisering, når flasker skrues af/på takket være smørefrie lejer

Profil

  • Hvad der var brug for: drylin® R lineært glideleje, drylin® W styreelementer, iglidur ® glideleje
  • Krav til lejerne: Lejeløsningerne skal altid være smørefri i de forskellige anvendelsesområder og have en lang levetid, selv ved meget høje cyklushastigheder. De skal være lette at rengøre, ufølsomme over for korrosion og modstandsdygtige over for aggressive rengøringsmidler.
  • Branche: Drikkevareindustrien
  • Succes for kunden: De lineære og roterende glidelejer hjælper på en lang række områder: De er ekstremt slidstærke, arbejder under store kræfter og er helt smøre- og vedligeholdelsesfrie. Alt i alt reducerer de driftsomkostningerne betydeligt.
Flaskepåfyldningslinje med transportbånd og kabinet i rustfrit stål.

Problem

Løsning

Figur 1: Drylin® lineære glidelejer består af et cylindrisk aluminiumshus, hvori der er indsat en udskiftelig glidefilm.

Billede 2: Patenteret innovation: et system til automatisk at fjerne halsmufferne fra skruelåg.

Figur 3: Vedligeholdelsesfrie iglidur® -lejer bruges i de vippearmsystemer, der griber flaskerne.

Billede 4: I halsbøsningsfjerneren bruges drylin® W lineære styresystemer i motorhjelmjustererne. De er også vedligeholdelsesfrie og ufølsomme over for de rengøringsmidler, der bruges i drikkevareindustrien.

Figur 5: Rinks program omfatter automatiserede systemer til tømning af flasker. Ventilerne i disse systemer er udstyret med cylindriske drylin® glidelejer.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning