Pålidelig i kontinuerlig drift: Hygiejniske lejer i et højhastighedsaftapningsanlæg

Fra kopdispenseren til det færdige produkt: iglidur muliggør høje cyklushastigheder og kontinuerlig drift

Profil

  • Hvad der var brug for: iglidur-lejer og drylin-akselføringer
  • Kravene: Der var brug for lejekomponenter, som fungerer pålideligt i kontinuerlig drift, og som er helt smøre- og vedligeholdelsesfrie.
  • Branche: Emballageteknologi, påfyldningssystemer
  • Succes for kunden: Ved at bruge iglidur-glidelejer med indbyggede faste smøremidler er der ikke behov for ekstern smøring. De tillader høje cyklushastigheder under kontinuerlig drift.

Problem

Løsning

Billede 1: Bægerdispenseren trækker bægre ud af magasinet ved at skabe et vakuum og placerer dem på en drejeskive til påfyldningsprocessen.

Billede 2: Kopperne løftes ved doserings- og påfyldningsstationen, hvorefter en drejeventil åbner og lader materialet komme ned i kopperne.

Billede 3: En lågdispenser bruger et vakuum til at fjerne det enkelte låg fra et magasin og udfører en roterende bevægelse for at placere det præcist på koppen.

Billede 4: En vandkølet værktøjsholder muliggør forsegling med højpræcis positionering med stor brugbar plads og høje temperaturer på op til 300 °C.

Billede 5: Lågene er mærket med en 2-hovedet inkjet-enhed.

Billede 6: Til sidst bliver kopperne transporteret opad på en synkroniseret måde via en løfteenhed, hvor de skubbes op på et transportbånd på en synkroniseret måde.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning