For at forenkle processen for Bluhm og reducere monteringstiden blev kunden tilbudt en formatjustering, der var klar til at blive installeret uden videre.
De anvendte lineære føringer fra drylin® giver ikke kun Tamper Evident med sin justeringsenhed maksimal fleksibilitet, når etiketteringsmaskinen skal justeres. De er også ufølsomme over for støv og snavs, hvilket gør etiketteringsmaskinen velegnet til barske miljøforhold. Desuden kræver de lineære føringer ingen ekstra smøring, da deres glideelementer indeholder indbyggede faste smøremidler. Det sparer ikke kun brugeren for vedligeholdelsestid senere hen, men også for omkostninger til vedligeholdelse og smøremidler.
Den lange levetid for drylin® lineærføringen gør det muligt for Bluhm Systeme GmbH at levere et produkt af højeste kvalitet til sine kunder. Med drylin® -komponenternes repeterbarhed, præcision og hastighed er batchskifttiden for Tamper Evident blevet reduceret. Etikettemaskinen kan påføre 500 forseglingsetiketter i minuttet. Hvert sekund, der kan spares under tilpasningen, betaler sig. Derfor er den komplette automatisering af etiketskift og formatindstillinger et emne, som Bluhm konsekvent forfølger. Det giver yderligere tidsbesparelser og reducerer fejlkilder. Der er allerede planlagt yderligere samarbejde i fremtiden, da efterspørgslen efter maskinerne fortsætter med at stige.