Skift sprog :
"Såkaldte blæsefolielinjer bruges til at producere meget brede og rørformede folier. Her produceres en slange af et ringformet værktøj, som derefter trækkes lodret opad over en såkaldt luftdorn. Mellem køleringen (værktøjet) og udfladningsanordningen er der anbragt en såkaldt kalibreringskurv, som definerer og stabiliserer filmens omkreds (boblens diameter). Under produktionen slipper flygtige stoffer (monomerer) ud af filmen og kombineres med smudspartikler fra luften og danner en klæbrig film, der aflejres på overfladen af kalibreringskurven. For at sikre en problemfri produktionsproces skal kalibreringskurven rengøres med jævne mellemrum. I de fleste tilfælde sker det ved hjælp af moderne "højtryksrensere". Med konventionelle løsninger vaskes smøremidlet ud af glidelejerne, eller der skylles endda snavspartikler ind i glidelejerne. Det giver problemer i form af nedetid og dermed omkostninger."
Helmut Meyer / Hans Joachim Tönnes, Reifenhäuser GmbH, Troisdorf
Her kan du finde de anvendte produkter
Til konkurrencen manus®
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h