Reduceret slitage og kortere kapacitet for emballeringsmaskiner

Profil

  • Hvad var nødvendigt: komponenter til at transportere emballagematerialer hurtigere inden for et system
  • Krav: høj stivhed, lav friktionskoefficient, høje hygiejnestandarder
  • Branche: emballage
  • Belægningspulver: IC-05
  • Lineær føring: drylin T skinneføring
  • Succes for kunden: kortere leveringstider, reduceret slitage, ingen risiko for forurening af emballagemateriale
Testopstilling med blå rør på en transport- eller teststation.
"Resultaterne er en jævnere kørsel ved højere hastighed og mindre slitage på aksler og de anvendte materialer. Løsningen giver en hurtig implementering til en meget attraktiv pris og et resultat, som jeg også vil overveje inden for andre områder af vores faciliteter."

Adam Deighton

Produktionschef hos Doel Engineering

Problem

Løsning

Belagt slange i en installationsopstilling med DryLin T-linearføring.
Belagt materiale føres over en transportbane.
igus Tribo-Coating prøvekort med blå belægning og produktinformation.

Bestil en gratis prøve

  • Prøve med iglidur IC-05-belægning
  • Fødevarekompatibel i henhold til FDA og EU10/2011
  • Inkorporerede faste smøremidler gør smøring overflødig
  • 480 timers salttågetest i henhold til DIN EN ISO 9227
Mockup af whitepaper om iglidur Coating med coated emne og graf over beskyttelse mod overfladeslid.

Belægning af hvidt papir

  • Funktionalitet og behandling
  • Den perfekte belægning til din anvendelse
  • Tips til selvbelægning
  • eksempler på praktisk anvendelse

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning