Sortering i fyldesystemer: minimeret friktion i udløbsskakten

Tribo-tape liner lavet af iglidur W160 reducerer friktionsmodstanden i tappeanlægget til et minimum.

Profil

  • Hvad der var brug for: Tribo-tape liner lavet af iglidur W160
  • Kravene: Der skulle findes en løsning til at minimere flaskernes friktionsmodstand under transport gennem udløbsskakten og til at forhindre, at beholderne vælter.
  • Branche: Drikkevareteknologi, aftapningsanlæg, inspektionsteknologi
  • Succes for kunden: Ved at bruge tribo-tape liner var det muligt at minimere friktionsmodstanden, så flaskerne altid når deres endelige position oprejst. Da flaskerne begynder at glide ved en hældning på kun 7°, er den energi, der kræves af den pneumatiske cylinder, blevet reduceret. Desuden genereres der mindre støj under udstødningen.
En robotarm tager emner fra en beholder og lægger dem i en maskine.

Problem

Løsning

Glasbeholder med væske ved siden af en metalleder på et transportsystem.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning