PTFE-fri og FDA-kompatibel polymerbelægning til bageudstyr

Pålidelig, slidstærk og vedligeholdelsesfri løsning til fødevareproduktion

Profil

Anvendte produkter

iglidur IC-05

Belægningspulver IC-05

Problem

Løsning

Tribocoating kræver ingen eksterne smøremidler og er derfor FDA-kompatibel.

Dejprodukterne transporteres automatisk til den næste station i produktionsprocessen. Da belægningen er vedligeholdelsesfri, kan lange nedetider undgås.

Coatingprøve

Bestil en gratis prøve

  • Prøve med iglidur IC-05-belægning
  • Fødevarekompatibel i henhold til FDA og EU10/2011
  • Inkorporerede faste smøremidler gør smøring overflødig
  • 480 timers salttågetest i henhold til DIN EN ISO 9227
Whitepaper om coating

Belægning af hvidt papir

  • Funktionalitet og behandling
  • Den perfekte belægning til din anvendelse
  • Tips til selvbelægning
  • eksempler på praktisk anvendelse

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning