Vertikal energiforsyning har vist sit værd i lager- og udleveringsenheder fra SIVAplan

Logistikspecialist sætter sin lid til guideloks energikædesystem til ophængning af kabelføringer

Profil

  • Hvad der var brug for: Guidelok til vertikal energiforsyning: guidelok slimeline P; energikæder og chainflex-kabler, leveret fuldt udnyttet som et færdigt kædesystem.
  • Krav til systemet: En lodret kabelføring til SRU'er med høj dynamisk vandring. Selv ved høje hastigheder og bratte opbremsninger skal kabelføringen holdes sikkert på sporet.
  • Branche: Opbevarings- og udtagningsenheder, materialehåndtering
  • Succes for kunden: Guidelok-styringssystemet garanterer et sikkert greb om hængende energikæder takket være den automatisk aktiverede vippe. Og den færdigmonterede kæde sparer montagetid, når SRU'en skal sættes op.
SIVAPlan indlagrings- og plukkeenheder

Problem

Løsning

Oplev de mange forskellige løsninger til materialehåndtering, industrikøretøjer, løfteplatforme og transportteknologi

  • Energikæder
  • Udnyttede kabler med konnektorer
  • Lineære akser og skrueteknologi
  • Lejeteknologi såsom glidelejer, kuglelejer, flangelejer eller drejekranslejer
  • Omkostningseffektive transportsystemer, cobots eller lineære robotter
  • Sensorteknologi
guidelok slimline P

Fordele ved guidelok slimline P

  • Let og omkostningseffektiv - plast giver lav vægt
  • Kort montagetid - Enkel, hurtig og næsten uden brug af værktøj takket være glasfiberforstærkede plastskinner
  • Støjsvag - Fremragende absorption af vibrationer og støj
  • Kulderesistent materiale - guidelok kan endda modstå stød og slag ved temperaturer helt ned til -35 °C
readychain
Indlagrings- og plukkeenheder

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning