Hvilken forskel gør lineær teknologi i håndteringen af enheder?

Det er sådan, drylin lineære føringer hjælper i sådanne håndteringssystemer som AS-Morawski NTS Ultra-Speed.

Håndteringsenhed med griberarm i et automatiseret produktionsanlæg.
Griberarm med sugekop på en lineær håndteringsenhed.
Håndteringsenhed griber et emne i en automatiseret produktionslinje.

Fordele ved elektrisk drevne håndteringssystemer - på et øjeblik:

  • Kompakt, enkelt design
  • Ren, støjsvag og energibesparende drift
  • Intet tab af positioneringsnøjagtighed
  • Lavere bevægelig masse
  • Høj driftshastighed
Lineær enhed med vogn og føringsprofil.
NSVK-27-endestop i en aluminiumsskinne.
Linearføring med vogn på en skinne.
Lineære drev og føringer i forskellige udførelser til industrielle anvendelser.
"Baseret på vores mangeårige erfaring kan vi bekræfte, at igus-føringer er velegnede til håndteringsteknologi. Som en del af vores produktsortiment har vi brugt og testet dem til alle anvendelser inden for maskinteknik. De kan erstatte kuglelejeskinner af stål i mindst 75 procent af alle tilfælde. Når det handler om at være 100 procent vedligeholdelsesfri, er drylin uovertruffen."

Georg Morawski

Udvikling og ledelse hos AS-Morawski

Håndteringsenhed med lineæraksel og orange energikæde.
Lineærenhed med to slæder til håndtering og positionering af emner.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning