Skift sprog :
Afdelingen "System Technology" hos den anerkendte spindelproducent FRANZ KESSLER udvikler og fremstiller spindeldrejehoveder og drejeborde, der muliggør højpræcisionsbearbejdning af metal- og i stigende grad kompositemner. Til energi- og signalforsyningen bruger KESSLER chainflex® kabler fra igus®, som opfylder meget høje krav til levetid og pålidelighed.
"Pålidelighed er det, der tæller for os. Vores kunder forventer højtydende systemer med en meget lang levetid. Alle komponenter - især de bevægelige - skal vælges i henhold til disse kriterier."
Florian Gehrmann, produktchef for motoriserede spindler & Drejesystemer hos KESSLER
Ingen problemer siden 2003
KESSLER har brugt chainflex® kabel fra igus® siden 2003. I al den tid har der ikke været nogen rapporter om problemer eller fejl til de ansvarlige konstruktører. Og det på trods af, at kablerne i de systemtekniske komponenter udfører hårdt arbejde med intensive, korte og hurtige roterende og lineære bevægelser, og at kablerne også udsættes for kølesmøremidler og spåner. TPE-kappens høje slidstyrke sikrer, at der ikke opstår slid på yderkappen, og den særlige bundtforbinding forhindrer effektivt deformation i kernestrukturen, hvilket i sidste ende ville føre til proptrækker- og kernebrud.
 
Derfor bruger KESSLER altid chainflex® kabel - selv i ikke-bevægelige applikationer. Florian Gehrmann: "Pålidelighed er det, der tæller for os. Vores kunder forventer højtydende systemer med en meget lang levetid. Alle komponenter - især de bevægelige - skal vælges i henhold til disse kriterier." Under disse betingelser har chainflex® -kablet og igus ® -energikæden bevist deres værd i spindeldrejehoveder og drejeborde fra KESSLER - i tretten år nu.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h