RM-NC og GRM-NC højhastighedsservomaskinerne fra Otto Bihler Maschinenfabrik GmbH & Co. KG producerer op til 300 præcisionsdele pr. minut og giver kunderne den uvurderlige fordel, at de er fuldt kompatible med de udbredte mekaniske maskiner i RM- og GRM-serien. Bihler-maskinerne arbejder med servo-drevteknologi, en sofistikeret styringsteknologi med intuitiv betjening. De enkelte enheders servodrev sikrer høj præcision og hurtige stanse- og bukkeprocesser.
Under udviklingen af de nye maskiner opstod også spørgsmålet om energiforsyningen til de seks enheder. Da enhedernes placering i forhold til hinanden ikke er fast, skal energiforsyningssystemet være meget fleksibelt - ikke kun med hensyn til manøvredygtighed, men også med hensyn til længde. Desuden er energiforsyningsenhedernes bevægelser i forhold til hinanden ikke defineret. Da den nødvendige plads i eller på maskinen er begrænset, må energiforsyningssystemet ikke optage for meget installationsplads. Og under stansning og bukning kan der til enhver tid opstå spidse og skarpe stansningsrester, som kan blokere energikæden eller beskadige kablerne.