Skift sprog :
Drejning, boring og fræsning i én opspænding: Det er den vigtigste egenskab ved bearbejdningscentret DBF 630. Derudover er der nøjagtigheder på 5 til 6 µm - alle funktioner stiller ikke kun de højeste krav til producenten af værktøjsmaskiner, men også til komponentleverandørerne. Desuden skal maskinerne af høj kvalitet samles inden for en overskuelig tids- og omkostningsramme. Her kommer formonterede energiforsyningssystemer ind i billedet. De sikrer de nødvendige potentielle besparelser i procesomkostningerne.
"Der stilles meget høje krav til tilgængeligheden af det anvendte bearbejdningscenter. Det kører normalt 24 timer i døgnet i produktionstilstand. Alle anvendte komponenter skal være tilsvarende holdbare. Vores højkvalitetsmaskiner kræver kvalitetsprodukter."
Stefan Nethövel, leder af materialestyring/logistik hos Dörries Scharmann Technologie GmbH
Systempartnerskab i sigte
"Vi udviklede og byggede bearbejdningscentret DBF 630 på omkring syv måneder. Vi besluttede os for individuelle leverandører på et tidligt tidspunkt. Og igus® var med lige fra starten. Efter min mening er der mange argumenter for præmonterede energiforsyningssystemer. Men designindsatsen skal være overskuelig," opsummerer Stefan Nethövel.
Når DST vælger leverandører, lægger de stor vægt på kvalitet og partnerskab. De var involveret i udviklingen af den nye maskine og var allerede i stand til at demonstrere deres evner under prototypekonstruktionen af DBF 630. "Med bearbejdningscentret demonstrerer vi vores effektivitet over for vores kunder og tilbyder dem et højt niveau af proces- og fremtidssikkerhed. Vores leverandører skal være i stand til at opfylde dette tekniske krav, så de til enhver tid kan tilpasse deres egne processer til konstant skiftende krav. Vi har ikke kun igangsat mange udviklinger, men forventer også at kunne deltage i den tekniske ekspertise hos vores systempartner til enhver tid. I vores samarbejde med igus® har vi fået gode erfaringer i denne henseende under udviklingen af dette bearbejdningscenter," konkluderer Stefan Nethövel, når han ser tilbage på samarbejdet.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h