Skift sprog :
I denne applikation var udfordringen at flytte de lægemidler, der produceres ved en høj cyklusfrekvens, mellem maskiner med forskellige driftshastigheder. Det sker via sugekopper, som skal flyttes hurtigt. En drylin® T-linear guide bruges til justeringen. Den håndterer cyklusfrekvensen på 80 cyklusser pr. minut uden problemer. Da den ikke kræver noget smøremiddel, kan den også bruges i kontakt med medicin uden problemer.
IMA, Alessandro Grassi, Budrio, Italien
Det viste applikationseksempel fra Italien har kørt problemfrit siden 2011. De lineære akser, der er fremstillet til kunden, kan tilpasses til din applikation efter anmodning.
Du kan finde flere oplysninger om vores lineære akser med spindeldrev her:

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h