Skift sprog :

Vinder af golden manus award 2025: Kirurgiske mikroskoper bringes til hospitaler i det globale syd med store omkostninger i form af idéer og penge. Før eller senere ender de dog med at stå ubrugte i hjørnet. Der er mange grunde til dette, ofte fordi enhederne bliver mere og mere komplekse, og selv mindre reparationer kan ikke udføres på grund af manglende ekspertise eller reservedele. Derudover er disse mikroskoper omfangsrige og tunge, hvilket gør transport til og inden for landet betydeligt vanskeligere. Som følge heraf bliver landdistrikter normalt ikke forsynet, fordi mange mennesker bor spredt over store områder eller på øer og ikke har råd til at foretage en vandring på hundredvis af kilometer til den nærmeste klinik.
Prechtl TechSolutions adresserer denne mangel med sit mobile letvægts kirurgiske mikroskop, som er let at transportere og kan modstå de givne forhold på stedet. Dette muliggøres af et meget forenklet, men robust type, uafhængighed af strømforsyningen, nem betjening og om nødvendigt problemfri reparationsmuligheder med reservedele, der er tilgængelige over hele verden. Jævn bevægelse i tripod-leddene sikres af iglidur-bøsninger.

Hvad var nødvendigt: Bøsninger i forskellige drejepunkter på mikroskopstativet, trykskiver i låsemekanismen
Krav: Lav friktionskoefficient, smørefri, vedligeholdelsesfri, kemisk resistens, lav termisk forlængelse, lav samlet fugtoptagelse, skimmelresistens, holdbarhed
Branche: Medicinsk teknologi
Succes for kunden: Smørefrie glidelejer og trykskiver af iglidur G-materiale reducerer vedligeholdelsesomkostningerne og gør applikationen hygiejnisk sikker, da der ikke kan slippe smøremidler ud. De sparer også installationsplads og vægt sammenlignet med de tidligere anvendte rullelejer.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h