Animax' genoplivningsudstyr gør det muligt for alle reddere, fra amatører til professionelle, at udføre optimal hjerte-lunge-redning (CPR Cardio Pulmonary Resuscitation). Det er muligt at udføre perfekt genoplivning over en længere periode uden at blive træt af anstrengelserne. Apparatet placeres ganske enkelt over patientens brystkasse og trækkes tilbage, indtil det rører ved brystkassen. Hjertemassage udføres ved at trykke på håndtaget. Ventilationstrykket drosles ned og kan ses via en trykmåler på patientventilen. En trykaflastningsventil og en ventil til spontan vejrtrækning er integreret for at beskytte patienten. Det er også muligt at tilslutte ilt til at ventilere patienten. Da animax også er beregnet til ikke-klinisk og semiprofessionel brug, skal apparatet opfylde mange andre krav ud over de egentlige funktioner: Frihed fra vedligeholdelse, meget hurtig opsætningstid, små dimensioner og lav vægt til mobil brug samt en overkommelig pris for hjælpeorganisationer.
Her har især lejeløsninger været afgørende, da de bruges forskellige steder, f.eks. på omstillingsmekanismen, trykcylinderen og i rammen, og skal udføre aksiale og roterende bevægelser.