Skift sprog :
Virksomheden Ebo Kunze Industriedesign har udviklet en billig håndteringsenhed til automatisering af laboratorieprocesser og bruger iglidur® glidelejer til dette. Oprindeligt blev der brugt en konventionel griber til at flytte prøvepladerne.
Da griberen havde en høj egenvægt i forhold til nyttelasten, blev hele håndteringsenheden tung. Målet var derfor at forenkle griberens mekanik og dermed reducere dens vægt. Iglidur® -glidelejet i griberen er ansvarlig for to ting: Fastspændingen af den roterende griber og drejningen af griberens akse.

Resultatet er meget enkelt: En meter rustfri ståltråd og et glideleje er alt, hvad der er brug for til griberen i rent design, som sparer en hel bevægelsesretning for håndteringsenheden takket være dens drejefunktion. Den rustfri ståltråd placeres rundt om prøvepladen som en løkke og trækkes stramt. Resultatet er, at griberen har et fast greb om prøvepladen og kan flytte den fra A til B. Det kompakte og enkle design betyder, at håndteringsenheden kan installeres under laboratoriebænken.
Her kan du finde de anvendte produkter
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h