Skift sprog :
Innovativ løsning til forbedret fleksibilitet og pålidelighed i kritiske medicinske sterile miljøer
I over 40 år har NUOVA BN været dedikeret til udvikling og fremstilling af radiokirurgiske operationsborde, der opfylder kravene fra både hospitaler og militære faciliteter. I et nyligt projekt benyttede virksomheden sig af ekspertisen hos igus® og integrerede drejekuglelejer af rustfrit stål og højtydende plast i eksisterende operationsstuesystemer. Den ønskede løsning gør det muligt at dreje hele systemet, så patientens udhæng kan øges, uden at det går ud over fleksibiliteten i placeringen af operationsbordet.
Ved at arbejde med igus® kunne NUOVA BN ikke kun opfylde de krævende krav til sit radiokirurgiske operationsbord, men også sikre innovation og pålidelighed i dette følsomme medicinske miljø.

Udstyr innovationer med igus® produkter til Medica/Compamed 2024
Vores prøvetagningsservice giver dig skræddersyet rådgivning og design af PRT'er, kabler, lineære aktuatorer og lejer til medicinsk teknologi.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h