Skift sprog :
Dette stativ til kirurgiske mikroskoper fra Leica Microsystems kan drejes jævnt. Det er muligt med en såkaldt AB-slide. Der skulle udvikles en ny slæde til et nyt stativ i dentalsektoren, da de eksisterende systemer med to lineære føringer og en spindel var for store. Problemet blev løst ved at udskifte en af de to lineære føringer med en kompakt dryspin® trapezspindel med -lead screw nut.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h