Skift sprog :

Vinder af silver vector award 2026: Smart phones boomer. Deres ydeevne øges med hver generation af enheder. Kernen i disse mobile kraftværker er printplader eller kort, som produceres ved hjælp af et laserbilledsystem. Den højpræcise bearbejdningsproces udføres pålideligt ved hjælp af sofistikerede positioneringssystemer. Forudmonterede energiforsyningssystemer sikrer den nødvendige langsigtede driftssikkerhed, jævn kørsel, lav vibration og lav slitage, som er obligatorisk for renrumsproduktion.
Fordel ved formontering
På grund af Jenaer drive technology GmbH's mangfoldige erfaring foretrak automatiseringseksperten oprindeligt sit eget kabelkoncept. Men på grund af de høje kundekrav blev den oprindelige løsning derefter sammenlignet med chainflex-kabler fra igus i testlaboratoriet. Udholdenhedstesten talte klart til fordel for igus-produktet, især med hensyn til egnethed til renrum. Derfor blev det besluttet ikke kun at købe energikæderne, men også de færdigmonterede kabler fra én kilde. Det reducerer også gennemløbstiden i produktionen.
De særlige krav til kernetværsnitskombinationer og bøjningsmodstand samt renrumsegnethed taler for chainflex-kabler fra standardproduktsortimentet, som også kan tilpasses kundens krav, hvis det er nødvendigt. Dertil kommer deres relativt høje antal, de snævre bøjningsradier, den lille plads, der er til rådighed, og den lave slitage. Desuden må de ikke påvirke hinanden for ikke at forringe hele systemets funktionalitet i det lange løb.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h